FLEXIMARK® - ušlechtilá ocel FCC

Označování kabelů pomocí štítků z nerezové oceli na přání zákazníka snižuje potřebný montážní čas. Nerezová ocel je navíc odolná vůči kyselinám.

Obsaženo ve vzorkovém sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Potravinářský a nápojový průmysl Petrochemie Železnice Větrné elektrárny Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Odolnost proti horku Odolný proti chladu Odolnost proti olejům Odolný proti kyselinám Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Výška (mm) Konstrukce Počet znaků na řádek Značkovač / VPE Základní jednotka Bázová cena
Jednořádkový vyražený popis / k upevnění pomocí kabelových vázacích pásků
83251406
FLEXIMARK® nerez ocel SMC FCC LS200 0-15 9.9 s kabelovými vázacími páskami 0–15 1
83251456
FLEXIMARK® nerez ocel SMC FCC LS 16-25 9.9 s kabelovými vázacími páskami 16–25 1
83251402
FLEXIMARK® nerez ocel SMC FCC 0-15 9.9 bez kabelových vázacích pásků 0–15 1
83251454
FLEXIMARK® nerez ocel SMC FCC 16-25 9.9 bez kabelových vázacích pásků 16–25 1
Jednořádkový vyražený popis / s otvory pro šrouby
83251450
FLEXIMARK® nerez ocel SM FCC 0-15 9.9 s otvorem pro šroub 0–15 1
83251478
FLEXIMARK® nerez ocel SM FCC 16-25 9.9 s otvorem pro šroub 16–25 1
Dvouřádkový vyražený popis / s upevněním pro kabelové vázací pásky
83251426
FLEXIMARK® nerez ocel SMC2R FCC LS 0-15 13.9 s kabelovými vázacími páskami 0–15 1
83251468
FLEXIMARK® nerez ocel SMC2R FCC LS 16-25 13.9 s kabelovými vázacími páskami 16–25 1
83251422
FLEXIMARK® nerez ocel SMC2R FCC 0-15 13.9 bez kabelových vázacích pásků 0–15 1
83251466
FLEXIMARK® nerez ocel SMC2R FCC 16-25 13.9 bez kabelových vázacích pásků 16–25 1
Dvouřádkový vyražený popis / s otvory pro šrouby
83251451
FLEXIMARK® nerez ocel SM2R FCC 0-15 13.9 s otvorem pro šroub 0–15 1
83251479
FLEXIMARK® nerez ocel SM2R FCC 16-25 13.9 s otvorem pro šroub 16–25 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kyselinovzdorné
  • Vynikající chemická odolnost
  • Odolává vysokým teplotám
  • Extrémně dlouhá životnost

Oblasti použití

  • Odolává drsným vlivům prostředí a extrémním povětrnostním podmínkám
  • Železniční průmysl, potravinářský průmysl, větrná energetika, ropný a plynárenský průmysl

Referenční normy / schválení

  • Certifikát Achilles JQS

Poznámka

  • Etikety jsou již dodávány s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)
  • Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou - Sloupec A: text prvního řádku - Sloupec B: text druhého řádku - Sloupec B nebo C: počet etiket s příslušným textem
  • Délka etikety závisí na počtu znaků
  • Všechny znaky se razí velkými písmeny
  • Max. počet znaků: jednořádkový značkovač: krátká velikost 15, dlouhá velikost 25 dvouřádkový značkovač: krátká velikost 30 (každý řádek 15), dlouhá velikost 50 (každý řádek 25)

Rozsah dodávky

  • 1 balení obsahuje 1 značkovač, žádné minimální množství
  • Značkovače se dodávají tříděné
  • Dodávané kabelové vázací pásky s 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Ocelový kabelový vázací pásek LS 4,6-200 (č. výrobku 61812950)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací systém pro kabely

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Systém značení kabelů

Poznámky

  • Blanko verze č. výr. 83251575 a 83251576

Rozměry

  • Výška znaků: 4,2 mm
    Vzdálenost mezi 2 znaky: cca 1 mm
  • Průměr vyvrtaného otvoru: 3,2 mm
    Šířka vázacího pásku: max. 7,9 mm

Info

  • Dostupné znaky: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = zemní značka

Materiál

  • Kyselinovzdorná ušlechtilá ocel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah

  • -80 °C až +500 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Prázdné etikety viz strana katalogu "SP Metalprint" (produkt č. 83251575 a 83251576).