ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Kabel vhodný pro navíjení na buben pro lehké až střední mechanické namáhání
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU – nízkovoltážní napájecí kabel pro venkovní použití a jeřábové aplikace / dopravníkové technologie. Připojovací a ovládací gumové kabely, navíjecí, U0/U: 0,6/1 kV
- Odolný a výkonný
- Vhodný pro použití venku
- Integrovaný opěrný oplet v plášti
Výhody
- Použitelný jako vlečný kabel, kabel pro navíjení na buben a také v energetických řetězech
- Integrovaný opěrný oplet zamezuje nežádoucímu překroucení kabelu stejně jako vzniku tzv. vývrtkového efektu
Oblasti použití
- Pro použití u zdvihacích, dopravních
a přepravních zařízení - Všude tam, kde jsou kabely při provozu navíjeny na buben a odvíjeny z bubnu bez nuceného vedení
- V suchých a vlhkých prostorech, ve venkovním prostředí, rovněž max. 2 týdny bez přerušení v užitkové vodě
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Instalační a manipulační pokyny pro kabely ÖLFLEX® CRANE viz příloha katalogu, technická tabulka T4, pro kabely ÖLFLEX® LIFT viz příloha katalogu, technická tabulka T5
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
- Odolný proti olejům dle EN 60811-404
- Dobrá chemická, tepelná a mechanická odolnost
- Odolné proti UV záření
Odkazy na normy / schválení
- Typová konstrukční certifikace <VDE> NSHTÖU podle VDE 0250-814
Konstrukce
- Lanko z pocínovaných měděných drátů
- Izolace žil ze směsi pryže, typ 3GI3
- Textilní oplet integrovaný ve vnějším plášti
- Vnější plášť ze směsi pryže typ 5GM3
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Class-Description: Silnoproudý kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Silnoproudý kabel
-
Kód značení žil
- Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)
- Od 6 žil: černé s bílými čísly
-
Konstrukce vodiče
- Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5
-
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
kabely s vnějším průměrem < 21,5 mm:
5x vnější průměr
kabely s vnějším průměrem > 21,5 mm:
6,25x vnější průměr -
Jmenovité napětí
- U0/U: 600/1000 V
-
Zkušební napětí
- 4000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Proudová zatížitelnost
- VDE 0298 část 4
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití:
-25 °C až +80 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.