0045207
Kabel pro dopravní prostředky; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Identifikace žil: Barvy; S kabelovým messengerem; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.034,29 Kč
(28.068,58 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Středový nosný prvek zachycuje působící tažné síly a umožňuje tak volné zavěšení, navíjení, odvíjení, popř. převíjení velkých délek kabelu
- Jestliže působí na kabel při navíjení odvíjení nebo otáčení přes kladky navíc tahové síly
- Podstatně menší vnější průměry porovnání s běžnými pryžovými kabely šetří místo a hmotnost
- Úspora nákladů při použití menších bubnů, vodicích kladek a motorů pohonů
- Integrovaný opěrný oplet zamezuje nežádoucímu překroucení kabelu stejně jako vzniku tzv. vývrtkového efektu
Použití
- Pro použití u zdvihacích, dopravních a přepravních zařízení
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Všude tam, kde jsou kabely při provozu navíjeny na buben a odvíjeny z bubnu nebo jinak nuceně vedeny
- V suchých a vlhkých prostorech, ve venkovním prostředí, rovněž max. 2 týdny bez přerušení v užitkové vodě
- Instalační a manipulační pokyny pro kabely ÖLFLEX® CRANE viz příloha katalogu, technická tabulka T4, pro kabely ÖLFLEX® LIFT viz příloha katalogu, technická tabulka T5