ÖLFLEX® CRANE CF
Pryžový plochý kabel s měděným stíněním odolný proti povětrnostním vlivům
ÖLFLEX® CRANE CF – plochý kabel pro venkovní použití a jeřábové aplikace / dopravníkové technologie. Stíněné připojovací a ovládací gumové kabely, U0/U:300/500 V
- Pro použití v kabelovém vozíkovém systému ve venkovním prostředí
- V souladu s EMC
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům drsných podmínkách prostředí
- Ploché kabely potřebují méně místa než kulaté kabely
- Výrazně menší poloměry ohybu než kulatých kabelů
- Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím
Oblasti použití
- U jeřábů na staveništích a v loděnicích při pevném uložení a při pohyblivém použití systémech kabelových vozíků
- Čistírny odpadních vod, ocelárny a sklady vysokými regály
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Lze použít pro výtahy do délky zavěšení max. 50 m
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
Odkazy na normy / schválení
- V souladu s VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Konstrukce
- Vodič z holých měděných drátů
- Izolace žil ze směsi pryže
- Individuální stínění žil je tvořeno
- ovinutím plastovou fólií
- pocínovaným měděným opletem
- ovinutím plastovou fólií - Vnější plášť ze speciální směsi pryže
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Class-Description: plochý kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class-Description: Plochý kabel
-
Kód značení žil
- Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)
- Od 6 žil: černé s bílými čísly
-
Konstrukce vodiče
- Měděný vodič podle VDE 0295/IEC 60228
do průřezu 25 mm² z velmi jemných drátů třída 6
od průřezu 35 mm² z jemných drátů třída 5 -
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
10x tloušťka kabelu - Pevné uložení: 4x tloušťka kabelu
-
Jmenovité napětí
- U0/U: 300/500 V
-
Zkušební napětí
- 2000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití:
-25 °C až +90 °C - Pevné uložení:
-40 °C až +90 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.