0041075
ÖLFLEX® CRANE CF
Plochý kabel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CRANE CF 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
37.248,65 Kč
(37.248,65 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům drsných podmínkách prostředí
- Ploché kabely potřebují méně místa než kulaté kabely
- Výrazně menší poloměry ohybu než kulatých kabelů
- Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím
Použití
- U jeřábů na staveništích a v loděnicích při pevném uložení a při pohyblivém použití systémech kabelových vozíků
- Čistírny odpadních vod, ocelárny a sklady vysokými regály
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Lze použít pro výtahy do délky zavěšení max. 50 m