2027019
ÖLFLEX® LIFT N
Výtahový kabel; 5G1; 50 m; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; S kabelovým messengerem; Flexibilní
ÖLFLEX® LIFT N 5G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
246.056,10 Kč
(8.201,87 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 3000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Díky izolačnímu a plášťovému materiálu z PVC, který je flexibilní za studena, je vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití.
- Jako plochý kabel zabírá mnohem méně místa než kulaté kabely, a proto je ideální pro použití ve stísněných prostorech.
- Plochý kabel umožňuje podstatně menší poloměry ohybu než kabel kulatý.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
Použití
- Lze použít jako výtahový ovládací kabel se závěsnou délkou až 35 m a maximální rychlostí pojezdu 1,6 m/s.
- Pro použití v dopravníkových a zdvihacích systémech, systémech kabelových vozíků, přepravních systémech, halových jeřábech apod.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Lze dočasně používat ve venkovním prostředí, při respektování teplotního rozsahu.