ÖLFLEX® CRANE
Vysoce flexibilní pryžový kabel s nosným prvkem odolný proti povětrnostním vlivům
ÖLFLEX® CRANE – flexibilní kabel, odolný vůči šíření plamene do venkovního prostředí a pro jeřábové aplikace / dopravníkové technologie, připojovací a ovládací pryžový kabel, U0/U:300/500 V
- Vhodný pro použití venku
- Integrovaný nosný prvek
- Vhodný i pro energetické řetězy systémy kabelových vozíků
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům drsných podmínkách prostředí
- Velmi flexibilní díky konstrukci jádra velmi jemných drátů
- Provedení do max. 24 žil lze také použít energetických řetězech
Oblasti použití
- Stroje a zařízení, které jsou vystaveny stálým povětrnostním vlivům; dopravní zvedací zařízení; stavební stroje; loděnice
- Vhodný pro speciální použití, například max. 2 týdny bez přerušení ponoření do užitkové nebo mořské vody
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Instalační a manipulační pokyny pro kabely ÖLFLEX® CRANE viz příloha katalogu, technická tabulka T4, pro kabely ÖLFLEX® LIFT viz příloha katalogu, technická tabulka T5
- Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely v energetických řetězech, tabulka T3
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
- Kabel není vhodný pro použití na vodicích kladkách nebo bubnech při tahovém zatížení
- Pevnost nosného prvku v tahu viz tabulka výrobků
- Kabel je potřeba vždy instalovat tak, aby nosné prvky mohly zachytit tahové síly
- Sevření kabelu nesmí ovlivnit pohyblivost žil
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0250
Konstrukce
- Lanko z holých měděných drátů
- Izolace žil ze směsi pryže
- Speciální nosný prvek pro odlehčení tahu
- Vnější plášť ze směsi pryže typ EM 2
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní kabel
-
Kód značení žil
- Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)
- Od 6 žil: černé s bílými čísly
-
Konstrukce vodiče
- Průměr drátů 0,15 mm u 1,0 mm²
- Průměr drátů 0,2 mm od 1,5 mm²
-
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
12,5x vnější průměr - Pevné uložení:
6x vnější průměr -
Jmenovité napětí
- U0/U: 300/500 V
-
Zkušební napětí
- 3000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití:
-25 °C až +80 °C - Pevné uložení: -40°C až +80°C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.