H07RN-F, zdokonalená verze

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 °C až + 90 °C; odolný proti UV záření/ozónu

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Bez halogenů & nízká hustota kouře
  • Zkrut ve smyčce/pohyblivé použití: -40 °C až +90 °C
  • Dlouhodobé ponoření do 100 m

Větrné elektrárny Vhodný pro venkovní použití Bez halogenů Odolný proti chladu Odolnost proti olejům Odolný proti zkrutu UV odolný

CE HAR EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
4533027
3 G 1.0 8.3 - 10.7 28,8 140
4533061
4 G 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533062
4 X 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533091
5 G 1.0 10.2 - 13.1 48 200
4533000
1 X 1.5 5.7 - 7.1 14,4 55
4533020
2 X 1.5 8.5 - 11 28,8 125
4533029
3 G 1.5 9.2 - 11.9 43,2 172
4533063
4 G 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533064
4 X 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533093
5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 250
4533111
7 G 1.5 14,7 - 18,7 100,8 430
4533113
12 G 1.5 17.6 - 22.4 172,8 620
4533001
1 X 2.5 6.3 - 7.9 24 72
4533021
2 X 2.5 10.2 - 13.1 48 173
4533031
3 G 2.5 10.9 - 14 72 225
4533065
4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533066
4 X 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533095
5 G 2.5 13.3 - 17 120 345
4533115
12 G 2.5 20.6 - 26.2 288 850
4533002
1 X 4.0 7.2 - 9 38,4 98
4533022
2 X 4.0 11.8 - 15.1 76,8 239
4533033
3 G 4.0 12.7 - 16.2 115,2 325
4533067
4 G 4.0 14 - 17.9 153,6 395
4533097
5 G 4.0 15.6 - 19.9 192 485
4533003
1 X 6.0 7.9 - 9.8 57,6 127
4533023
2 X 6.0 13.1 - 16.8 115,2 330
4533035
3 G 6.0 14.1 - 18 172,8 415
4533069
4 G 6.0 15.7 - 20 230,4 535
4533099
5 G 6.0 17.5 - 22.2 288 648
4533004
1 X 10.0 9.5 - 11.9 96 192
4533024
2 X 10.0 17,7 - 22,6 192 590
4533037
3 G 10.0 19.1 - 24.2 288 712
4533071
4 G 10.0 20.9 - 26.5 384 920
4533005
1 X 16.0 10.8 - 13.4 153,6 262
4533039
3 G 16.0 21.8 - 27.6 460,8 990
4533073
4 G 16.0 23.8 - 30.1 614,4 1290
4533006
1 X 25.0 12.7 - 15.8 240 375
4533041
3 G 25.0 26.1 - 33 720 1395
4533075
4 G 25.0 28.9 - 36.6 960 1930
4533101
5 G 25.0 32 - 40.4 1200 2500
4533007
1 X 35.0 14.3 - 17.9 336 493
4533043
3 G 35.0 29.3 - 37.1 1008 1815
4533077
4 G 35.0 32.5 - 41.4 1344 2470
4533103
5 G 35.0 35.7 - 45.1 1680 3250
4533008
1 X 50.0 16.5 - 20.6 480 675
4533045
3 G 50.0 34.1 - 42.9 1440 2470
4533079
4 G 50.0 37.7 - 47.5 1920 3320
4533105
5 G 50.0 41.8 - 53 2400 4408
4533009
1 X 70.0 18.6 - 23.3 672 914
4533081
4 G 70.0 42.7 - 54 2688 4420
4533107
5 G 70.0 47.5 - 60 3360 5863
4533010
1 X 95.0 20.8 - 26 912 1200
4533083
4 G 95.0 48.4 - 61 3648 5750
4533109
5 G 95.0 54 - 67 4560 7537
4533011
1 X 120.0 22.8 - 28.6 1152 1481
4533085
4 G 120.0 53 - 66 4608 6990
4533012
1 X 150.0 25.2 - 31.4 1440 1833
4533087
4 G 150.0 58 - 73 5760 8650
4533013
1 X 185.0 27.6 - 34.4 1776 2190
4533089
4 G 185.0 64 - 80 7104 9785
4533014
1 X 240.0 30.6 - 38.3 2304 2780
4533015
1 X 300.0 33.5 - 41.9 2880 3310
4533016
1 X 400.0 37.4 - 46.8 3840 4320
4533017
1 X 500.0 41.3 - 52 4800 5342
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednožilové pryžové kabely H07RN-F mohou být použity pro zapojení, která se považují za bezpečná proti zkratu zemnímu spojení podle IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/VDE 0100 část 520
  • Odolnější proti vodě než H07RN-F H07RN8-F
  • Teplotní rozsah vodiče je vhodnější pro venkovní instalace a je širší, než požadují normy H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F NSSHÖU

Oblasti použití

  • Střední mechanické namáhání, použití průmyslu a zemědělství, také pro ruční elektrické přístroje (H07RN-F podle EN 50565-2)
  • Při zkrutu ve smyčce mezi gondolou věží větrných turbín generátorů větrných elektráren
  • Venku podle EN 50565-2
  • V budovách nebo průmyslových zařízeních s vysokou koncentrací osob a/nebo materiálních hodnot

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti olejům dle EN 60811-404; dobrá odolnost vůči oděru, klimatickým vlivům, tukům, mazacím a minerálním olejům
  • Odolný proti ozónu (podle EN 60811), UV záření, chladu (-40 °C na flexibilním vodiči) a teplu (+90 °C na vodiči)
  • Odolný proti zkrutu ve smyčce (turbíny větrných elektráren) => TW-0, TW-1 a TW-2: -40 °C až +90 °C/ 2000 cyklů (5000 cyklů od +5 °C)/ torzní úhel ±150 °/m při jedné otáčce za minutu
  • Nepřetržitý dlouhodobý ponor (AD8) do hloubky vody 100 m (chlorovaná voda přípustná, ne pitná voda, minimální teplota vody od +5 °C, pouze stojaté vody bez proudění a lodní dopravy)
  • Bez halogenů dle EN 60754 (oddíly 1 a 2), odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2 malá hustota kouře (LS) dle EN 61034-2

Odkazy na normy / schválení

  • Typová konstrukční certifikace <HAR> H07RN-F podle EN 50525-2-21

Konstrukce

  • Lanko z holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciální pryže
  • Vnější plášť ze speciální směsi pryže

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní kabel

Kód značení žil

  • Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)
  • Od 6 žil: černé s bílými čísly

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    6x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • U0/U: 450/750 V

Zkušební napětí

  • 2500 V AC

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
  • X = bez ochranného vodiče

Proudová zatížitelnost

  • Podle IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -40 °C až +90 °C
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.