ÖLFLEX® 491 P

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům - certifikovaný pro Severni Ameriku

ÖLFLEX® 491 P – ovládací kabel PUR pro oleji a odření odolné použití v průmyslových nástrojích a zařízeních v Severní Americe s certifikací UL/cUL

  • Pro severoamerický trh
  • Zvýšená odolnost proti olejům
  • Discontinued product -Will be substituted of ÖLFLEX®409 P

Odolnost proti olejům Mechanická odolnost

CE cRUus EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
0013222
7 G 1.5 10.7 100,8 197
0013019
5 G 1.5 9.8 72 150
0013020
7 G 1.5 10.7 100,8 197
0013023
25 G 1.5 20 360 682
0013225
12 G 1.5 13.8 172,8 344
0013226
18 G 1.5 16.6 259,2 488
0013227
25 G 1.5 20 360 682
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Certifikace pro USA a Kanadu pro exportně orientované výrobce strojů, zařízení a přístrojů
  • Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám
  • Flexibilní metrická konstrukce jádra
  • Dostupný též jako napájecí kabel splňující požadavky DESINA® s černým vnějším pláštěm

Oblasti použití

  • Výroba zařízení a přístrojů
  • Investiční výstavba
  • V olejové mokré oblasti obráběcích strojů a přepravních linek při středním mechanickém namáhání
  • Venku pouze při respektování teplotního rozsahu

Vlastnosti výrobku

  • Zvýšená odolnost proti olejům
  • Odolný proti opotřebení a vrubově houževnatý
  • Nepřilnavý povrch
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 a CSA FT1
  • Odolný proti hydrolýze a mikrobům

Odkazy na normy / schválení

  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM II A/B FT1
  • Vícenormové kabely mají buď metrické jmenovité průřezy v mm² nebo jmenovité velikosti v AWG/kcmil. Hlavní průřez je uveden v tabulce níže, příslušný přiřaditelný průřez jiného systému je vidět v příloze katalogu T16. Pro tuto přiřaditelnou sekundární velikost vychází průřez vodiče většinou větší, než je specifikovaná jmenovitá hodnota.

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil ze speciálního PVC
  • Žíly stočeny ve vrstvách
  • Plášť ze speciálního polyuretanu (PUR)
  • Barva pláště: šedá (podobná RAL 7001)
  • DESINA®: černá (podobná RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Černé s bílými čísly podle VDE 0293-1

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Zkušební napětí

  • 4000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
  • X = bez ochranného vodiče

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5 °C až +80 °C
  • Staticky: -40 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.