16000003
NYM
Instalační kabel; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Certifikováno VDE; Pevné uložení
NYM-J 3G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.560,62 Kč
(3.121,25 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nezbytný a spolehlivý výrobek pro domácí elektroinstalaci.
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
Použití
- Univerzálně použitelný pro připojení napájení v budovách.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.