NAYY-J, NAYY-O

Pevně instalovaný PVC kabel pro uložení do země s hliníkovými vodiči

NAYY-J, VDE, PVC napájecí kabel dle HD603 / VDE 0276-603, kabely s hliníkovým vodičem pro uložení do země, instalace v budovách, pevná instalace

  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
  • S hliníkovými vodiči

Vhodný pro venkovní použití

CE VDE

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Hmotnost mědi kg/km Hmotnost hliníku kg/km Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
NAYY-O
3036547
1 x 70rm 203 203 18.0 410
3036548
1 x 95rm 276 276 20.0 570
3036549
1 x 120rm 348 348 21.0 620
3036550
1 x 150rm 435 435 23.0 735
3036551
1 x 185rm 536 536 25.0 845
3036552
1 x 240rm 696 696 28.0 1100
1552022
1 x 300rm 870 870 30.0 1379
NAYY-J
1552010
4 x 35re 406 406 29 1170
1552011
4 x 50se 580 580 30 1305
1552012
4 x 70se 812 812 35 1730
1552013
4 x 95se 1102 1102 39 2205
1552014
4 x 120se 1392 1392 42 2655
1552015
4 x 150se 1740 1740 46 3150
1552016
4 x 185se 2146 2146 51 3925
1552017
4 x 240se 2784 2784 60 4880
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Jako silový a ovládací kabel pro pevné uložení v následujících oblastech:
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace
  • V zemi bez dodatečné přiměřené ochrany podloží dle normy pro zemní PVC kabely HD 603/VDE 0276-603 – část 3-G (bod 4): minimální hloubka uložení 0,6 m, pod vozovkou minimálně 0,8 m
  • V betonu s teplotou pod maximální dovolenou teplotou kabelu +70 °C dle normy pro zemní PVC kabely HD 603/VDE 0276-603 – část 3-G (bod 4)

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Maximální namáhání v tahu pro hliníkové vodiče během pokládky je 30 N/mm² dle HD 603/VDE 0276-603: část 1 příloha A.4.12 a část 3-G bod 4
  • Proudová zatížitelnost dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, tabulka 14 pro pokládku do země (při teplotě okolí +20 °C dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, bod 5) a tabulka 15 při použití na vzduchu
    (při teplotě vzduchu +30 °C dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, bod 5), v každém případě s přihlédnutím k eventuálně potřebné korektuře/redukci proudové zatížitelnosti dle VDE 0298-4 pro instalace uvnitř a vně budov (viz také katalog, příloha T12)

Odkazy na normy / schválení

  • HD 603/VDE 0276-603

Konstrukce

  • Hliníkový vodič
  • Zkratky "re", "rm", "se", "sm":
    r = vodič s kruhovým profilem;
    s = vodič se sektorovým profilem;
    e = vodič z jednoho drátu;
    m = vodič z více drátů
  • Izolace žil na bázi PVC
  • Výplňová směs nad svazkem žil
  • Vnější plášť na bázi PVC

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: Silnoproudý kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Silnoproudý kabel

Kód značení žil

  • Dle VDE 0293-308 (tabulka T9)

Konstrukce vodiče

  • Z jednoho nebo více drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    12x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • U0/U: 0,6/1 kV

Zkušební napětí

  • 4000 V

Ochranný vodič

  • J = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
  • O = bez ochranného vodiče

Teplotní rozsah

  • Při pokládce:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: bez ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přirážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.