1550299
Silnoproudé kabely; 2x2.5 RE/2.5; U0/U: 0,6/1 kV; Holá měď; PVC; Koncentrický vodič; Certifikováno VDE; Pevné uložení
NYCY 2x2,5 RE/2,5 0,6/1kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.132,59 Kč
(17.132,59 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky odolnému materiálu izolace a pláště (PVC) je vhodný pro přímé uložení do země. Robustní materiály chrání proti škodlivým vlivům prostředí a chemikáliím.
- Společné ovinutí žil z výplňové směsi zajišťuje zvýšenou pevnost kabelu.
- Další vnější měděný vodič je umístěn koncentricky kolem svazku žil a může být použit jako ochranný vodič (PE), ochranný a neutrální vodič (PEN) nebo jako stínění.
- Příčně vedená spirála z měděné pásky kolem koncentrického vodiče snižuje indukčnost.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
Použití
- Univerzálně použitelné k připojení napájení v budovách a průmyslových zařízeních.
- Vhodný pro rozvod energie v elektrárnách a rozvodnách.
- Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu, zemi a betonu. V zemi je minimální hloubka uložení bez další vhodné ochrany 0,6 m, pod silnicí minimálně 0,8 m.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.