H05V-K v nevratných velkých kartonech
Cenově výhodný harmonizovaný flexibilní jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení
H05V-K, HAR, připojovací a ovládací kabel, PVC, 300/500 V, zapojení, montáž, odolný vůči šíření plamene, třída 5/jemný vodič, pevná instalace, velká lepenková krabice
- CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na https://lappczech.lappgroup.com/cpr.html
- Efektivní
- <HAR>
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Vyšší hospodárnost díky optimálnímu zpracovávanému množství
- Jednožilové vodiče mají vyražený popis, takže dodatečné značení inkoustovým potiskem je bez problémů čitelné
- Snadná manipulace díky relativně nízké hmotnosti kartonových krabic
- Varianty shodné s typovým standardem <HAR> certifikovány zkušební a certifikační značkou "<HAR>" pro rychlejší akceptaci při finálním použití vodiče v rámci evropské působnosti CENELEC
Oblasti použití
- Ideální pro výrobce konfekce dosažení delších provozních časů
- Ke konfekci kabelových svazků propojování při montáži rozvaděčů
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
Odkazy na normy / schválení
- Typová konstrukční certifikace <HAR> podle EN 50525-2-31/VDE 0285-525-2-31
Konstrukce
- Lanko z jemných holých měděných drátů
- Izolace žil na bázi PVC
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: jednožilový kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Žilový kabel
-
Konstrukce vodiče
- Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5
-
Minimální poloměr ohybu
- Podle EN 50565-1
- 4x vnější průměr (OD) při správném použití;
2x OD při opatrném ohýbání -
Jmenovité napětí
- U0/U: 300/500 V
-
Zkušební napětí
- 2000 V
-
Proudová zatížitelnost
- VDE 0298 část 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
-
Teplotní rozsah
- Pevné uložení: -40°C až +80°C
- Pohyblivé použití: +5 °C až +70 °C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.