LiY
Lankový vodič pro telekomunikační a elektronická zařízení
LIY, ovládací kabel, PVC, laněný propojovací drát pro telekomunikační zařízení a elektronické komponenty, odolný vůči šíření plamene, max. +70 °C
- PVC ovládací zapojovací vodič
- Cenově výhodný
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Oblasti použití
- Zapojovací vodič pro zapojení ve sdělovacích přístrojích a elektronických modulech
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
- Cívka: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0812
Konstrukce
- Měděné lanko
- Izolace žil na bázi PVC YI 2/TI 2 dle VDE 0207-4
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: jednožilový kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Žilový kabel
-
Špičkové provozní napětí
- 500 V (0,14 mm²)
- 900 V (0,25 mm²)
-
Konstrukce vodiče
- 0,14 mm²: ≥ 18 drátů (každý Ø 0,10 mm)
- 0,25 mm²: ≥ 14 drátů (každý Ø 0,15 mm)
-
Jmenovité napětí
- Provozní napětí < 50 V AC
- Uss – napětí špička-špička: ≤ 250 V
-
Zkušební napětí
- 1200 V (0,14 mm²)
- 2500 V (0,25 mm²)
-
Teplotní rozsah
- Pevné uložení:
-30 °C až +70 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.