X07V-K s barevnou spirálou

X07V-K, připojovací a ovládací kabel pro vnitřní zapojení, PVC, 450/750 V, třída 5, dvojbarevná izolace helix, odolný vůči šíření plamene, cívka

  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
  • Dvoubarevná spirála z PVC

CE EAC Fire

Číslo výrobku Barva žíly Průřez vodiče mm² Vnější průměr [mm] m/cívka Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
4522261S
modrá/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522921S
tmavě modrá/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522201S
černá/zelená 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522211S
černá/červená 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522231S
modrá/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522241S
modrá/zelená 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522251S
modrá/
červená
1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522291S
hnědá/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522311S
žlutá/červená 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522331S
zelená/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522371S
fialová/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522381S
oranžová/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522391S
oranžová/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522401S
červená/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522411S
červená/žlutá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522421S
červená/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522441S
bílá/modrá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522461S
bílá/červená 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522341S
zelená/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522221S
černá/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522301S
žlutá/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522321S
žlutá/bílá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522431S
bílá/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522471S
šedá/černá 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522262S
modrá/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522922S
tmavě modrá/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522252S
modrá/
červená
2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522292S
hnědá/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522372S
fialová/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522392S
oranžová/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522402S
červená/černá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522422S
červená/bílá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522442S
bílá/modrá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522462S
bílá/červená 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522222S
černá/bílá 2.5 3.4 - 4.1 100 24 37
4522472S
šedá/černá 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Uložení v trubkách na omítce, v omítce pod omítkou a v uzavřených instalačních kanálech
  • Pro přímé uložení na kabelových lávkách, ve žlabech a kanálech pouze jako vodič pro vyrovnání potenciálů

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Cívka: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě EN 50525-2-31

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil na bázi PVC
  • Označeno barevnou spirálou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: jednožilový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Žilový kabel

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • 4x vnější průměr (OD) při použití definovaném pro H07V-K; 2x OD při opatrném ohýbání

Jmenovité napětí

  • U0/U: 450/750 V

Zkušební napětí

  • 2500 V

Proudová zatížitelnost

  • VDE 0298 část 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40°C až +80°C
  • Pohyblivé použití: +5 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.