ÖLFLEX® SERVO Basic Line podle standardu Siemens 6FX5002 (PVC)

Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

  • Kabely dle výkonnostních tříd
  • Konektory s novým, spolehlivým připojením stínění kabelu
  • Vnější plášť z PVC

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení Automatizace

CE Fire

Číslo výrobku Vnější rozměry v mm Délka m Počet žil průřez mm² Označení konfekce SIEMENS® Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® SERVO Basic Line podle standardu Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690 7 10 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC10 373,7 Jiné délky na vyžádání
5480002715 7 10 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC20 373,7 Jiné délky na vyžádání
5480002990 8 10 4G1,5 5CN05 888,8 Jiné délky na vyžádání
5480003015 9,6 10 4G2,5 5CN11 1353 Jiné délky na vyžádání
5480003240 8 10 4G1,5 5CQ28 888,8 Jiné délky na vyžádání
5480003365 8 10 4G1,5 5CS01 902 Jiné délky na vyžádání
5480003565 9,6 10 4G2,5 5CS31 1353 Jiné délky na vyžádání
5480004290 10,4 10 4 G 1,5+(2x1,5) 5DQ28 1 686,7 Jiné délky na vyžádání
5480004415 10,4 10 4 G 1,5+(2x1,5) 5DS01 1 711,75 Jiné délky na vyžádání
5480004515 12 10 4 G 2,5+(2x1,5) 5DS31 1 988,5 Jiné délky na vyžádání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Potravinářské a balicí stroje
  • Dřevozpracující stroje

Vlastnosti výrobku

  • Servokabel v PVC provedení, stíněný
  • Basic Line pro statické aplikace a aplikace s pomalým pohybem, vnější plášť z odolného PVC
  • Inovativní konektory

Odkazy na normy / schválení

  • Konstrukce dle standardu SIEMENS® 6FX5002
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Konstrukce

  • Široké spektrum typů
  • Žíla pro brzdu o průřezu 1,5 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: černé s potiskem U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L- a 1 zeleno-žlutá žíla
  • Jednopárové verze: černá, bílá
    Dvoupárové verze: černé s bílými čísly 5, 6, 7, 8
    Páry 0,34 mm²: WH/BN/GN/YE

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    -5°C až +70°C (UL: +80°C)
  • Pevné uložení: -30 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator