ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Allen Bradley / Rockwell (PUR)

ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Allen Bradley / Rockwell (PUR)

  • Konektory s novým, spolehlivým připojením stínění kabelu
  • Dostupné v délkách dle přání zákaznika

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení Automatizace

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků LENZE Vnější průměr mm Počet žil průřez mm² Hmotnost mědikg/1000 ks Základní jednotka Bázová cena
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12,8 4G1,5+(2x1,5) 1 444,3
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14,4 4G2,5+(2x1,5) 2 048,28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17,4 4G6+(2x1,5) 3 512,78
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9,2 4G1,5 818,1
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11,5 4G2,5 1212
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Speciálně při výrobě obráběcích strojů
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro vysoce dynamické aplikace
  • Montážní a osazovací automaty, výrobní linky
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Nový PUR servokabel, bezhalogenový, stíněný
  • Inovativní konektory
  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: barevné s bílým potiskem Hnědá s bílým potiskem: V/L2 Černá s bílým potiskem: U/L1/C/L+
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator
  • Kód značení žil kabelů pro enkodéry: barevné dle DIN 47100
  • Označení výrobků Allen Bradley / Rockwell jsou registrované ochranné známky společností Allen Bradley / Rockwell a slouží pouze k účelům porovnání.