ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

  • Konektory s novým, spolehlivým připojením stínění kabelu
  • Dostupné v délkách dle přání zákaznika

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost Konektor se standardním pouzdrem Vodotěsná

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků LENZE Vnější průměr mm Počet žil průřez mm² Hmotnost mědikg/1000 ks Základní jednotka Bázová cena
5490000061 10.0 2090-CPBM7E7-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1 441,27
5490000053 10.0 2090-CPBM7DF-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1 441,27
5490000057 10.0 2090-CPWM7DF-16AA 8 4G1,5 818,1
5490000059 10.0 2090-CPWM7DF-14AA 11,1 4G2,5 1212
5490000055 10.0 2090-CPBM7DF-14AA 4,3 4G2,5+(2x1,5) 2 048,28
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Potravinářské a balicí stroje
  • Dřevozpracující stroje
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro statické a dynamické použití
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech
  • Nový PVC servokabel, stíněný
  • Inovativní konektory

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: barevné s bílým potiskem Hnědá s bílým potiskem: V/L2 Černá s bílým potiskem: U/L1/C/L+
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • V energetických řetězech: -5 °C až +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -40 °C až +80 °C

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Minimální poloměr ohybu v řetězu: kabely pro enkodéry: 15x průměr kabelu
  • Kód značení žil kabelů pro enkodéry: barevné dle DIN 47100
  • Označení výrobků Allen Bradley / Rockwell jsou registrované ochranné známky společností Allen Bradley / Rockwell a slouží pouze k účelům porovnání.