ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Lenze (PUR)

Servokonfekce podle standardu LENZE®, instalovaná a testovaná

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků LENZE Vnější průměr mm Počet žil a průřez mm² Hmotnost mědikg/1000 ks Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Lenze (PUR)
5450000118 10.0 EYF-0020-A-1000-F01-A00 9,2 3x(2x0,14)+3x0,14 400
5450000122 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000123 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5450000124 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-W04 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 650
5440000125 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-S03 11,5 4x(2x0,14)+(2x1,0) 590,85
5450000242 10.0 EYP-0010-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000243 10.0 EYP-0011-A-1000-M04-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
5450000244 10.0 EYP-0012-A-1000-M04-A00 13,8 4G2,5+(2x1,0) 1810
5450000245 10.0 EYP-0010-A-1000-M01-A00 12,3 4G1,5+(2x1,0) 1380
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků LENZE (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL a EYP) jsou registrované obchodní značky společnosti Lenze® AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům. DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Speciálně při výrobě obráběcích strojů
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro vysoce dynamické aplikace
  • Montážní a osazovací automaty, výrobní linky
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Nový PUR servokabel, bezhalogenový, stíněný
  • Inovativní konektory
  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech