ÖLFLEX® SERVO Core Line dle Lenze (PVC)

Servokonfekce podle standardu LENZE®, instalovaná a testovaná

Výroba strojů a zařízení Mechanická odolnost Spolehlivost Konektor se standardním pouzdrem Vodotěsná

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků LENZE Pevné uložení Počet žil a průřez mm² Další rozměry Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Servokabely
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Jiné délky na vyžádání 1
Kabely k ventilátorům
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 Jiné délky na vyžádání 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Jiné délky na vyžádání 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Jiné délky na vyžádání 1
Kabely pro resolvery
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Jiné délky na vyžádání 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Jiné délky na vyžádání 1
Kabely pro enkodéry
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Jiné délky na vyžádání 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Jiné délky na vyžádání 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Potravinářské a balicí stroje
  • Dřevozpracující stroje
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro statické a dynamické použití
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech
  • Nový PVC servokabel, stíněný
  • Inovativní konektory

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: barevné s bílým potiskem Hnědá s bílým potiskem: V/L2 Černá s bílým potiskem: U/L1/C/L+
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • V energetických řetězech: -5 °C až +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -40 °C až +80 °C

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků LENZE (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL a EYP) jsou registrované obchodní značky společnosti Lenze® AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům. DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator
  • Minimální poloměr ohybu v řetězu: kabely pro enkodéry: 15x průměr kabelu