ÖLFLEX® SERVO Core Line dle SEW (PVC)

Servokonfekce podle standardu SEW®, instalovaná a testovaná

Výroba strojů a zařízení Mechanická odolnost Spolehlivost Konektor se standardním pouzdrem Vodotěsná

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků SEW Pevné uložení Počet žil a průřez mm² Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Kabely k motorům
70430251 10 5904544 4G 1,5 880 Jiné délky na vyžádání 1
70430250 10 13324853 4G1,5+3x1 1510 Jiné délky na vyžádání 1
Konfekce pro systémy přenosu signálů
70430249 10 13324535 6x2x0,25 695 Jiné délky na vyžádání 1
70430252 10 1995405 - 6x2x0,25 718 Jiné délky na vyžádání 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Potravinářské a balicí stroje
  • Dřevozpracující stroje
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro statické a dynamické použití
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech
  • Nový PVC servokabel, stíněný
  • Inovativní konektory

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: barevné s bílým potiskem Hnědá s bílým potiskem: V/L2 Černá s bílým potiskem: U/L1/C/L+
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • SEW® je registrovaná ochranná známka společnosti SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator
  • Minimální poloměr ohybu v řetězu: kabely pro enkodéry: 15x průměr kabelu