ÖLFLEX® SERVO Core Line pro Siemens 6FX5002 (PVC)

Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

  • Konektory s novým, spolehlivým připojením stínění kabelu
  • Dostupné v délkách dle přání zákaznika

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení Automatizace

CE Fire

Číslo výrobku Vnější rozměry v mm Délka m Počet žil průřez mm² Označení konfekce SIEMENS® Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® SERVO Core Line pro Siemens 6FX5002 (PVC)
5480007020 9,4 10.0 4 G 1,5 5CA05 818,1 Jiné délky na vyžádání
5480007090 11,1 10.0 4 G 2,5 5CA15 1212 Jiné délky na vyžádání
5480007510 9,4 10.0 4 G 1,5 5CN01 830,25 Jiné délky na vyžádání
5480007650 11,1 10.0 4 G 2,5 5CN11 1230 Jiné délky na vyžádání
5480007720 9,4 10.0 4 G 1,5 5CN21 830,25 Jiné délky na vyžádání
5480007790 11,1 10.0 4 G 2,5 5CN31 1230 Jiné délky na vyžádání
5480008210 11,1 10.0 4 G 2,5 5CQ15 1212 Jiné délky na vyžádání
5480008630 9,4 10.0 4 G 1,5 5CS01 830,25 Jiné délky na vyžádání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Potravinářské a balicí stroje
  • Dřevozpracující stroje
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro statické a dynamické použití
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech
  • Nový PVC servokabel, stíněný
  • Inovativní konektory

Odkazy na normy / schválení

  • Konstrukce podle standardu SIEMENS®

Konstrukce

  • Žíla pro brzdu o průřezu 1,5 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • V energetických řetězech: -5 °C až +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -40 °C až +80 °C

Střídavé ohybové cykly

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator