ÖLFLEX® SERVO Extended Line dle Bosch Rexroth / Indramat (PUR)

Servokonfekce podle standardu INDRAMAT®, předem zapojené a testované

Výroba strojů a zařízení Mechanická odolnost Spolehlivost Konektor se standardním pouzdrem Vodotěsná

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků INDRAMAT® Označení kabelu Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Konfekce dle standardu INDRAMAT® IKG
70345476 10 IKG4009-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
70345503 10 IKG4087-010 INK0603 3060 Jiné délky na vyžádání 1
70345521 10 IKG4163-010 INK0605 5650 Jiné délky na vyžádání 1
70345522 10 IKG4170-010 INK0605 5650 Jiné délky na vyžádání 1
70345541 10 IKG4020-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
70345542 10 IKG4018-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
70345543 10 IKG4016-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
70345545 10 IKG4050-010 INK0650 1890 Jiné délky na vyžádání 1
Konfekce dle standardu INDRAMAT® RKL
70410000 10 RKL4330-010 INK0606 8380 Jiné délky na vyžádání 1
70392839 10 RKL4302-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
70410001 10 RKL4303-010 INK0653 1700 Jiné délky na vyžádání 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Speciálně při výrobě obráběcích strojů
  • Pro dráhy pojezdu do 10 m
  • Pro vysoce dynamické aplikace
  • Montážní a osazovací automaty, výrobní linky
  • V energetických řetězech

Vlastnosti výrobku

  • Nový PUR servokabel, bezhalogenový, stíněný
  • Inovativní konektory
  • Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

Poznámky

  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely v energetických řetězech, tabulka T3
  • Maximální délku kabelů je nutno dodržovat dle instrukcí výrobce servopohonů
  • Technické údaje odpovídají použitým kabelům

Konstrukce

  • Další varianty a délky jsou k dodání krátkých termínech

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: barevné s bílým potiskem Hnědá s bílým potiskem: V/L2 Černá s bílým potiskem: U/L1/C/L+
  • Šedá s bílým potiskem: W/L3/D/L- GNYE ochranný vodič Ovládací žíly: WH, BK

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • V energetických řetězech: 7,5x průměr kabelu
  • Pevné uložení: 4x průměr kabelu

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Střídavé ohybové cykly

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků INDRAMAT (IKG, IKS, INK, INS, RKL a RKG) jsou registrované obchodní značky společnosti Bosch Rexroth AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Další provedení a standardní délky na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator