ÖLFLEX® SERVO Extended Line podle standardu Siemens 6FX8002 (PUR)

Core Line pro lehké zatížení energetických řetězech

  • Klasická výroba a konfekce
  • Konektory s novým, spolehlivým připojením stínění kabelu
  • Pro nejvyšší mechanické nároky

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení Automatizace

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení konfekce SIEMENS® Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® SERVO Core Line pro Siemens 6FX8002 (PUR)
5480000015 10 2AD00 686,8 Jiné délky na vyžádání
5480000040 10 2AD04 686,8 Jiné délky na vyžádání
5480000065 10 2AH00 801,85 Jiné délky na vyžádání
5480000090 10 2AH04 797,9 Jiné délky na vyžádání
5480000115 10 2CA11 797,9 Jiné délky na vyžádání
5480000140 10 2CA14 797,9 Jiné délky na vyžádání
5480000165 10 2CA31 808 Jiné délky na vyžádání
5480000190 10 2CA34 808 Jiné délky na vyžádání
5480000215 10 2CF02 686,8 Jiné délky na vyžádání
5480000240 10 2CF04 686,8 Jiné délky na vyžádání
5480000265 10 2CG00 797,9 Jiné délky na vyžádání
5480000290 10 2CH00 686,8 Jiné délky na vyžádání
5480000315 10 2CQ31 808 Jiné délky na vyžádání
5480000340 10 2CQ34 808 Jiné délky na vyžádání
5480000365 10 2DC00 383,8 Jiné délky na vyžádání
5480000390 10 2DC10 383,8 Jiné délky na vyžádání
5480000415 10 2DC20 383,8 Jiné délky na vyžádání
5480000440 10 2EQ10 808 Jiné délky na vyžádání
5480000465 10 2EQ14 808 Jiné délky na vyžádání
5480004740 10 5CA58 2 989,6 Jiné délky na vyžádání
5480004765 10 5CA68 4 534,9 Jiné délky na vyžádání
5480004940 10 5CN51 3034 Jiné délky na vyžádání
5480004965 10 5CN54 3 048,8 Jiné délky na vyžádání
5480004990 10 5CN61 4 602,25 Jiné délky na vyžádání
5480005015 10 5CN64 4 534,9 Jiné délky na vyžádání
5480005140 10 5CQ58 2 989,6 Jiné délky na vyžádání
5480005165 10 5CQ68 4 534,9 Jiné délky na vyžádání
5480005290 10 5CS13 4 624,7 Jiné délky na vyžádání
5480005315 10 5CS14 4 534,9 Jiné délky na vyžádání
5480005365 10 5CS23 7 231,6 Jiné délky na vyžádání
5480005440 10 5CS51 3034 Jiné délky na vyžádání
5480005465 10 5CS54 3 048,8 Jiné délky na vyžádání
5480005490 10 5CS61 4 602,25 Jiné délky na vyžádání
5480005515 10 5CS64 4 534,9 Jiné délky na vyžádání
5480005540 10 5CX18 4 579,8 Jiné délky na vyžádání
5480005565 10 5CX28 7 303,2 Jiné délky na vyžádání
5480005590 10 5CX38 10 944,6 Jiné délky na vyžádání
5480005615 10 5CX48 15096 Jiné délky na vyžádání
5480005640 10 5CX58 21573 Jiné délky na vyžádání
5480005790 10 5DA58 3 322,9 Jiné délky na vyžádání
5480005815 10 5DA68 5 201,5 Jiné délky na vyžádání
5480005990 10 5DN51 3 372,25 Jiné délky na vyžádání
5480006015 10 5DN54 3 388,7 Jiné délky na vyžádání
5480006040 10 5DN61 5 278,75 Jiné délky na vyžádání
5480006065 10 5DN64 5 304,5 Jiné délky na vyžádání
5480006190 10 5DQ58 3 322,9 Jiné délky na vyžádání
5480006215 10 5DQ68 5 201,5 Jiné délky na vyžádání
5480006390 10 5DS51 3 372,25 Jiné délky na vyžádání
5480006415 10 5DS61 5 278,75 Jiné délky na vyžádání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další výrobky a délky online na www.lappgroup.cz/servokonfigurator

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: černé s potiskem U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L- a 1 zeleno-žlutá žíla
  • Volitelná provedení s jedním párem ovládacích žil: černá, bílá
    Dva páry ovládacích žil: černé žíly s bílými čísly: 5, 6, 7, 8

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    7,5x vnější průměr (1,5-16 mm²)
    10x vnější průměr (25-50 mm²)
  • Pevné uložení:
    4 x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Napájecí a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4 kV
  • Žíla/stínění: 4 kV

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -40 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Pevné uložení:
    -50 °C až +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Střídavé ohybové cykly

Výhody

  • Regionální výroba, celosvětová dostupnost
  • Vysoká kvalita dle standardů Lapp

Oblasti použití

  • Speciálně při výrobě obráběcích strojů
  • Provedení pro energetické řetězy: pro dráhy pojezdu až 100 m (vodorovně)
  • Pro vysoce dynamické aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Extended Line pro vysoce dynamické aplikace v energetických řetězech
  • Testováno pro nejvyšší dynamické nároky a dlouhé pojazdy

Odkazy na normy / schválení

  • Konstrukce dle standardu SIEMENS® 6FX 8002
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Konstrukce

  • Široké spektrum typů
  • Žíla pro brzdu o průřezu 1,5 mm²