Servokonfekce podle standardu INDRAMAT® IKS/RKG

Servokonfekce podle standardu INDRAMAT® IKG / RKG, instalovaná a testovaná

Vodotěsná Konektor se standardním pouzdrem Spolehlivost Mechanická odolnost Výroba strojů a zařízení

CE Fire

Číslo výrobku Délka m Označení výrobků INDRAMAT® Označení kabelu Hmotnost mědikg/1000 ks Další rozměry Základní jednotka Bázová cena
Konfekce dle standardu INDRAMAT® IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Jiné délky na vyžádání
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Jiné délky na vyžádání
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Jiné délky na vyžádání
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Jiné délky na vyžádání
Konfekce dle standardu INDRAMAT® RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Jiné délky na vyžádání
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Jiné délky na vyžádání
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoce flexibilní kabely pro zpětná hlášení pro použití v energetických řetězech
  • 100 % kompatibilní se systémy INDRAMAT®
  • Proti olejům odolný plášť z PUR dovoluje použití zejména v průmyslovém prostředí

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Servopohony a servokonfekce

Konstrukce

  • Dle standardu INDRAMAT® IKS/RKG

Poznámky

  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely v energetických řetězech, tabulka T3
  • Maximální délku kabelů je nutno dodržovat dle instrukcí výrobce servopohonů
  • Technické údaje odpovídají použitým kabelům

Konstrukce

  • Další varianty a délky jsou k dodání krátkých termínech

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Certifikace

  • UL/CSA AWM Style 20236

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    5x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    10x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • 300 V

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -30 °C až +90 °C
  • Pohyblivé použití:
    -30 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků INDRAMAT (IKG, IKS, INK, INS, RKL a RKG) jsou registrované obchodní značky společnosti Bosch Rexroth AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Další provedení a standardní délky na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.