Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-300

Pre-connected front-end connectors for SIMATIC S7 are the global leads on market with programmable memory control systems.

  • Na vyžádání jsou kromě standardních provedení k dostání další varianty, jako např. UNITRONIC® LiYCY nebo provedení s klecovou pružinou
  • Rádi Vám pomůžeme najít řešení Vašich specifických požadavků
Číslo výrobku Barva mm2 Délka m Hmotnost mědikg/1000 ks Hmotnost kg/1000 kusů Základní jednotka Bázová cena
Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0), 20 pólů, šroubovací provedení
70268724 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 1 144 350
70268409 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 2 288 500
70267059 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 3 432 700
70262618 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 4 576 900
70267060 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 5 720 1150
Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0), 40 pólů, šroubovací provedení
70268725 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 1 288 800
70268410 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 2 576 1000
70268411 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 3 864 1400
70260001 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 4 1152 1800
70268412 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 5 1440 2250
70260018 tmavě modrá RAL 5010 – s jednožilovými vodiči UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 384 1000
70260021 tmavě modrá RAL 5010 – s jednožilovými vodiči UL(MTW) 0.5 / AWG22 5 960 2250
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Předem zapojené čelní konektory pro SIMATIC® S7, světovou špičku na trhu programovatelných automatů PLC
  • Použité jednožilové vodiče jsou mimořádně tenké a umožňují prostorově úspornou montáž

Vlastnosti výrobku

  • Používají se výhradně originální konektory Siemens
  • Průměr je menší než průměr jednožilového vodiče H05V-K (0,5 mm²)

Odkazy na normy / schválení

  • Více informací o vícenormových jednožilových vodičích viz MULTI-STANDARD SC

Konstrukce

  • Čelní konektor kompletně osazený žílami 0,75 mm², resp. AWG22 v barvě tmavomodré (RAL 5010), žíly s bílým číselným potiskem, čísla dle osazení na konektoru, vzdálenost ca 20 mm, druhý konec rovně zastřižen
  • Na vyžádání lze také dodat s koncovými dutinkami žil nebo jinými kontakty na druhé straně

Poznámky

  • Zatímco se dříve muselo v několika pracovních krocích zkracovat na potřebnou délku, označovat, odizolovávat, krimpovat a sešroubovat, poskytuje předem zapojený čelní konektor pro SIMATIC® S7 následující výhody: - individuální konfekci jednoduchým odnímáním žil - rychlé zapojení - minimalizaci chyb (záměny vstupů a výstupů jsou vyloučeny)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Označení výrobků SIEMENS (SIMATIC®, …) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.