Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-400

The used single core conductors in pre-connected front-end connectors are extremely thin and enable space saving installation.

  • Provedení krimpovací, šroubovací klecovou pružinou pro SIMATIC® S7-400
  • Rádi Vám pomůžeme najít řešení Vašich specifických požadavků
Číslo výrobku Barva mm2 Délka m Hmotnost mědikg/1000 ks Hmotnost kg/1000 kusů Základní jednotka Bázová cena
Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0), 48 pólů, krimpovací provedení
70268421 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-400 (492-1AL00-0AA0), 48 pólů, šroubovací provedení
70268423 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 3 1017 1600
70268424 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-400 (492-1BL00-0AA0), 48 pólů, provedení s tažnou pružinou
70260046 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 4 1356 2000
70268427 tmavě modrá (RAL 5010) 0.75 5 1695 2500
70260053 tmavě modrá RAL 5010 – s jednožilovými vodiči UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 442 1100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Použité jednožilové vodiče jsou mimořádně tenké a umožňují prostorově úspornou montáž

Vlastnosti výrobku

  • Používají se výhradně originální konektory Siemens
  • Průměr je menší než průměr jednožilového vodiče H05V-K (0,5 mm²)

Odkazy na normy / schválení

  • Více informací o vícenormových jednožilových vodičích viz MULTI-STANDARD SC

Konstrukce

  • Čelní konektor kompletně osazený žílami 0,75 mm², resp. AWG22 v barvě tmavomodré (RAL 5010), žíly s bílým číselným potiskem, čísla dle osazení na konektoru, vzdálenost ca 20 mm, druhý konec rovně zastřižen
  • Na vyžádání lze také dodat s koncovými dutinkami žil nebo jinými kontakty na druhé straně

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • SIMATIC® je registrovaná obchodní značka společnosti SIEMENS AG.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.