Předem zapojené čelní konektory pro SPS SIMATIC® S7-1500

The used single core conductors in pre-connected front-end connectors are extremely thin and enable space saving installation.

  • Provedení šroubovací a s klecovou pružinou pro SIMATIC® S7-1500
  • Na přání jsou kromě standardních provedení k dostání i další varianty délky
  • Rádi Vám pomůžeme najít řešení Vašich specifických požadavků
Číslo výrobku Označení výrobku Počet žil a průřez mm² Délka m Hmotnostkg/1000 kusů Základní jednotka Bázová cena
Šroubované kontakty
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 230
70267078 - 20 x 0.5 3.0 590
70267080 - 20 x 0.5 5.0 950
Šroubované kontakty s UL(MTW) jednožilovými vodiči
70267081 - 20 x 0.5 1.0 280
70267083 - 20 x 0.5 3.0 720
Šroubované kontakty s bezhalogenovými jednožilovými vodiči H07Z-K 90°
70267086 - 20 x 0.5 1.0 230
70267088 - 20 x 0.5 3.0 590
Šroubované kontakty
70267091 - 40 x 0.5 1.0 480
70267093 - 40 x 0.5 3.0 1170
70267095 - 40 x 0.5 5.0 1880
Šroubované kontakty s UL(MTW) jednožilovými vodiči
70267096 - 40 x 0.5 1.0 540
70267098 - 40 x 0.5 3.0 1420
Šroubované kontakty s bezhalogenovými jednožilovými vodiči H07Z-K 90°
70267101 - 40 x 0.5 1.0 480
70267103 - 40 x 0.5 3.0 1170
Pružinové kontakty
70267106 - 20 x 0.5 1.0 220
70267108 - 20 x 0.5 3.0 580
70267110 - 20 x 0.5 5.0 940
Pružinové kontakty s UL(MTW) jednožilovými vodiči
70267111 - 20 x 0.5 1.0 270
70267113 - 20 x 0.5 3.0 710
Pružinové kontakty s bezhalogenovými jednožilovými vodiči H07Z-K 90°
70267116 - 20 x 0.5 1.0 220
70267118 - 20 x 0.5 3.0 580
Pružinové kontakty
70267121 - 40 x 0.5 1.0 440
70267123 - 40 x 0.5 3.0 1160
70267125 - 40 x 0.5 5.0 1880
Pružinové kontakty s UL(MTW) jednožilovými vodiči
70267126 - 40 x 0.5 1.0 540
70267128 - 40 x 0.5 3.0 1420
Pružinové kontakty s bezhalogenovými jednožilovými vodiči H07Z-K 90°
70267131 - 40 x 0.5 1.0 440
70267133 - 40 x 0.5 3.0 1160
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Předem zapojené čelní konektory pro SIMATIC® S7, světovou špičku na trhu programovatelných automatů PLC
  • Použité jednožilové vodiče jsou mimořádně tenké a umožňují prostorově úspornou montáž

Vlastnosti výrobku

  • Používají se výhradně originální konektory Siemens
  • Průměr je menší než průměr jednožilového vodiče H05V-K (0,5 mm²)

Odkazy na normy / schválení

  • Více informací o vícenormových jednožilových vodičích viz MULTI-STANDARD SC

Konstrukce

  • Čelní konektor kompletně osazený žílami 0,5 mm², resp. AWG 22 v barvě tmavomodré (RAL 5010), žíly s bílým číselným potiskem, čísla dle osazení na konektoru, vzdálenost cca 20 mm, druhý konec rovně zastřižen
  • Na vyžádání lze také dodat s koncovými dutinkami žil nebo jinými kontakty na druhé straně

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • SIMATIC® je registrovaná obchodní značka společnosti SIEMENS AG.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.