ÖLFLEX® PLUG 540 P jednofázová připojovací konfekce

Kabel ÖLFLEX® s PUR pláštěm a jednofázovou zástrčkou CEE-250 V pro síť 230/400 V TN

Odolný napájecí PUR kabel ÖLFLEX® PLUG 540 P, konfekcionovaný, 1. konec jednofázová zástrčka CEE-250 V podle VDE 0620 s IP20 nebo IP44, 2. konec krimpovací dutinky žil

  • Mechanicky robustní, připojovací kabel PUR odolný olejům s registrací VDE
  • Certifikovaný, nalisovaný jednofázový konektor 250V dle standardu VDE
  • Možnost až IP44 a / nebo K2, v závislosti na verzi

Výroba strojů a zařízeníOdolnost proti plameniMontážní časNároky na prostorSpolehlivostNapětíUV odolný

CEVDE

Číslo výrobku Nabíjecí proudDélka mBarva vnějšího pláštěHmotnost mědikg/1000 ksZákladní jednotka

Bázová cena

Konfekce 250 V s 2pólovou obrysovou centrální zástrčkou Schuko CEE 7/17 bez ochranných kontaktů, IP20, vyrobená z PVC, obvykle ne pro náročné provozní podmínky
73224180
2 X 0.752žlutá28,8
73224181
2 X 0.753,5žlutá50,4
73224182
2 X 0.755žlutá72
73224183
2 X 1.02žlutá38,4
73224184
2 X 1.03,5žlutá67,2
73224185
2 X 1.05žlutá96
73224186
2 X 1.52žlutá58
73224187
2 X 1.53,5žlutá101,5
73224188
2 X 1.55žlutá145
Konfekce 250 V s 2pólovou centrální zástrčkou Schuko CEE 7/7, IP44, z PVC není obvykle kvůli napěťové třídě kabelu 300/500 V pro obtížné podmínky K2 nebo staveniště/montážní pracoviště
73224189
3 G 0.752žlutá43,2
73224190
3 G 0.753,5žlutá75,6
73224191
3 G 0.755žlutá108
73224192
3 G 1.02žlutá58
73224193
3 G 1.03,5žlutá101,5
73224194
3 G 1.05žlutá145
Konfekce 250 V s 2pólovou centrální zástrčkou Schuko CEE 7/7, IP44, z PVC je díky napěťové třídě kabelu 450/750 V pro obtížné podmínky K2 nebo pro stavby/montážní v případě oddělení zvláštních provozních okolností
73224195
3 G 1.52žlutá86
73224196
3 G 1.53,5žlutá150,5
73224197
3 G 1.55žlutá215
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Konfekcionovaný síťový připojovací kabel pro úsporu času při instalaci
  • 3žilové verze s krytím IP 44, průřezem vodičů 1,5 mm² a zástrčkou Schuko (rozeznatelné podle "P07 3G1,5" na názvu výrobku) odpovídají určitým technickým specifikacím příslušných třetích stran. Odpovídají například německému BG nebo DGUV s ohledem na mechanicky obtížné podmínky, kategorii průmyslového použití K2, zvýšené elektrické nebezpečí, staveniště/montážní pracoviště.
  • Kompatibilní se zástrčkovými systémy typu E a typu F a také s přiřazením vodičů podle české normy ČSN pro široké použití v Evropě
  • Produkt s dlouhou životností díky vrubově houževnatému materiálu vnějšího pláště kabelu odolnému vůči olejům, MUD, oděru a proříznutí a díky odolnosti kabelu s nalisovanou zástrčkou proti ozónu, UV záření a hydrolýze
  • Žlutá signální barva vnějšího pláště pro rychlé vizuální vnímání a zabránění nehodám a poškození

Oblasti použití

  • Výroba přístrojů a rozvaděčů, zejména pro mobilní použití, připojených k obvyklé infrastruktuře TN s jmenovitým napětím U0/U = 230/400 V při 50 až 60 Hz
  • 3žilové verze s krytím IP 44 jsou vhodné pro venkovní použití v Evropě a mohou být vystaveny padajícímu dešti
  • 3žilové verze s krytím IP 44 a průřezem vodičů 1,5 mm² (rozeznatelné podle "P07 3G1,5" na názvu výrobku) jsou vhodné pro průmyslové použití kategorie 2 (K2) podle BGI/GUV-I 600, jako těžký konstrukční typ při zvýšeném elektrickém nebezpečí podle BGI 594 a za obtížných mechanických podmínek podle DIN VDE 0620-2-1, včetně stavenišť a montážních pracovišť podle DGUV Information 203-006 (BGI/GUV-I 608) (pokud jsou vyloučeny mimořádné provozní podmínky)
  • 2žilové verze s krytím IP 20 nesmí přijít do styku s vodou a obecně nejsou určeny pro průmyslové aplikace nebo staveniště/montážní pracoviště
  • Pozor při instalaci s ohledem na odlehčení tahu: Pružný materiál izolace žil kabelu má kluzné vlastnosti/pružnost, proto musí být při instalaci zajištěno, aby nebyly jednotlivé vodiče kabelu namáhány tahem. Odpojovat od zdroje napětí/zásuvky pouze vytažením přímo za černou zástrčku, nikdy ne za žlutý kabel.

Vlastnosti výrobku

  • Kabel: ÖLFLEX® 540 P od LAPP, flexibilní připojovací kabel třídy 5 pro příležitostný ohyb a s barvou žíly HD 308/ VDE 0293-308
  • Žlutý PUR vnější plášť kabelu: Bezhalogenový, nehořlavý dle IEC 60332-1-2, odolný UV záření, odolný ozónu, odolný otěru, odolný proříznutí, odolný hydrolýze, odolný mikrobům, odolný proti olejům dle EN 50363-10-2, MUD odolný proti vrtacím kapalinám dle přílohy D v IEC 61892-4
  • Integrovaný kabel ÖLFLEX® 540 P vydrží vysoké mechanické zatížení a je odolný vůči kyselinám, louhům a minerálním olejům
  • Zástrčkové systémy typu E (francouzský) a typu F: zástrčky CEE 7/17 bez ochranného kontaktu jsou kompatibilní s oběma systémy, zástrčky CEE 7/7 s ochranným kontaktem navíc vytváří také ochranné spojení v obou systémech
  • V závislosti na konečné standardní verzi produktu krytí IP20 (CEE 7/17) nebo IP44 (CEE 7/7);
    Standardní konektory s IP44 splňují ztížené podmínky podle dodatku C VDE 0620-2-1;
    Jmenovitý proud všech standardních zástrček 16 A podle DIN VDE 0620-2-1;
    Černé zástrčky jsou odolné vůči UV záření

Odkazy na normy / schválení

  • Kabel ÖLFLEX® 540 P od LAPP:
    VDE reg. č. 6583 - AC 300/500 V až do 1 mm²;
    VDE reg. č. 6584 - AC 450/750 V od 1,5 mm²
  • Standardní zástrčka a tvar konstruovány a testovány v souladu s DIN VDE 0620-2-1 (a řadou dalších souvisejících národních konstrukčních norem) a odpovídajícím způsobem certifikovány a označeny KEMA-KEUR akreditovanou třetí stranou DEKRA
  • Standardní zástrčka a tvar konstruovány a testovány podle IEC 60884-1 a odpovídajícím způsobem certifikovány IECEE/IEC akreditovanou třetí stranou DEKRA, na základě zkušebního postupu CB Scheme
  • Normalizované základní vrstvy pro dvojité, opracované konce (odpláštěné, odizolované, krimpované): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2

Konstrukce

  • Flexibilní (lankový vodič třídy 5 podle IEC 60228), žlutý, chemicky odolný připojovací kabel TPE/PUR ÖLFLEX® 540 P s registrací VDE, s barevným značením žil podle HD 308/VDE 0293-308 a v závislosti na jmenovitém průřezu vodičů s různými, nižšími třídami jmenovitého napětí IEC U0/U (viz "Technické údaje")
  • Jednofázová zástrčka podle DIN VDE 0620-2-1 s jmenovitým napětím 250 V, černá, nemontovatelná (nalisovaná)
  • Zástrčkové systémy typu E (francouzský) a typu F: Zástrčky CEE 7/17 bez ochranného kontaktu jsou kompatibilní s oběma systémy, zástrčky CEE 7/7 s ochranným kontaktem navíc vytvářejí také ochranné spojení v obou systémech. Obě zástrčky CEE s funkčním přiřazením pinů podle české normy ČSN jsou v souladu s většinou evropských přiřazení.
  • Standardní zástrčka verze 1: dvoupólová, kulatá, přímá obrysová centrální zástrčka bez ochranných kontaktů (na základě CEE 7/17), vyrobená z PVC, krytí IP 20 (není vodotěsná)
  • Standardní zástrčka verze 2: dvoupólová centrální zástrčka Schuko (na základě CEE 7/7), přímá, vyrobená z PVC, krytí IP 44 (odolná proti stříkající vodě)
  • Druhý konec vedení: Odpláštěn 3 cm od konce kabelu, bez pájky/mechanicky krimpované krimpovací dutinky na odizolovaných žilách bez připojovací spony a s krimpovaným kovovým hrdlem na izolaci žil, dle DIN EN 60352-2
  • Na vyžádání pod speciálním číslem výrobku LAPP verze odvozená ze standardní s dodatečným zesílením odlehčení tahu mezi vnějším pláštěm kabelu a zastříknutým konektorem

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: napájecí kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Napájecí kabel

Kód značení žil

  • Dle VDE 0293-308 (tabulka T9)

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Jmenovité napětí 250 V konektoru dle VDE 0620-2-1 pouze relevantní a přípustné ohledně trvalého provozu celé, hotové konfekce
  • Třídy jmenovitého střídavého napětí IEC integrovaného kabelu LAPP ÖLFLEX® 540 P v závislosti na jmenovitém průřezu kabelu:
    Pro měděné vodiče s průřezem 1 mm² a menším: U0/U = 300/500 V;
    Pro měděné vodiče s průřezem 1,5 mm² a větším: U0/U = 450/750 V
    (není povoleno jako reference pro maximální trvalé provozní napětí konfekcionovaného síťového připojovacího kabelu - pro síťový kabel s integrovanou zástrčkou je povoleno pouze jmenovité napětí zástrčky 250 V podle VDE 0620-2-1)

Zkušební napětí

  • Konfekce: 2000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • 1 kus v polyetylenovém sáčku
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Dbejte na bezpečnostní informace dle DIN VDE 0620-1, Zástrčky a zásuvky pro domácnosti a podobné účely – část 1: Všeobecné požadavky, příloha E: "Instalace smějí provádět pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi a praxí v oboru elektrotechniky!"