ÖLFLEX® PLUG CEE připojovací kabel s přepínačem fází*

Připojovací kabel CEE s přepínačem fází na bázi H07RN-F pro třífázový proud

Připojovací kabel ÖLFLEX® PLUG CEE s měničem fází, <HAR> H07RN-F, zástrčka trojfázová AC/5pólová CEE, na jedné straně odpláštěný

Dříve: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) připojovací/prodlužovací kabel

CE Fire

Číslo výrobku Zástrčka ampér Označení výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Délka m Hmotnost mědikg/1000 ks Hmotnostkg/1000 kusů Základní jednotka Bázová cena
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600 1880
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro libovolné trojfázové spotřebiče
  • Stroje a zařízení na staveništích
  • Podle EN 50565-2: pro suché i vlhké prostory, také pro použití venku

Vlastnosti výrobku

  • Další rozměry, délky, konektory, provedení a konfekce na vyžádání

Odkazy na normy / schválení

  • Typová konstrukční certifikace <HAR> H07RN-F podle EN 50525-2-21

Konstrukce

  • Namontovaná 5pólová zástrčka CEE, 400 V, červená, kódování - 6 hodin dle VDE 0623/EN 60309-2 - krytí proti stříkající vodě IP 44
  • Odpláštěno v délce 80 mm, s nalisovanými koncovými dutinkami žil
  • Od 10 mm²: 100 mm odpláštěno, nalisovanými koncovými dutinkami žil

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: napájecí kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Napájecí kabel

Kód značení žil

  • Dle VDE 0293-308 (tabulka T9)

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Jmenovité napětí

  • U0/U = 200/346 až 240/415

Zkušební napětí

  • 2500 V

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -25 °C až +60 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Dbejte na bezpečnostní informace dle DIN VDE 0620-1, Zástrčky a zásuvky pro domácnosti a podobné účely – část 1: Všeobecné požadavky, příloha E: "Instalace smějí provádět pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi a praxí v oboru elektrotechniky!"