71222231
ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*
Konfekcionovaný síťový kabel; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G1.5; 2.5 m; 80 mm odpláštěný plus koncové dutinky žil
ÖLFLEX® PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m
Přidat do porovnání produktů
Cena
946,82 Kč
(94.682,43 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Použití
- Pro libovolné trojfázové spotřebiče
- Stroje a zařízení na staveništích
- Podle EN 50565-2: pro suché i vlhké prostory, také pro použití venku