ÖLFLEX® PLUG H03VV-F síťový připojovací kabel*

PVC net connection cable for electrical devices

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F síťový připojovací kabel 3G0,75 mm², 1. konec úhlová zemnicí zástrčka s dvojitým zemnicím kontaktem/2. konec připojení IEC nebo odpláštěn

Jiné barvy a provedení na vyžádání

CE EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Barva Vnější průměr mm Délka m Hmotnost mědikg/1000 ks Základní jednotka Bázová cena
1. konec: zastříknutá úhlová zástrčka Schuko s dvojitým ochranným kontaktem
2. konec: odpláštěný v délce 30 mm, s koncovými dutinkami žil
70261130
3 G 0.75 černá 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261131
3 G 0.75 černá 5.4 - 6.8 2 43,2
70261132
3 G 0.75 černá 5.4 - 6.8 3 64,8
70261136
3 G 0.75 šedá 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261137
3 G 0.75 šedá 5.4 - 6.8 2 43,2
70261138
3 G 0.75 šedá 5.4 - 6.8 3 64,8
70261133
3 G 0.75 bílá 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261134
3 G 0.75 bílá 5.4 - 6.8 2 43,2
70261135
3 G 0.75 bílá 5.4 - 6.8 3 64,8
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Elektrické přístroje

Vlastnosti výrobku

  • Chcete-li získat další informace týkající se mezinárodních zástrček, navštivte náš Konfigurátor kabelů na www.lappgroup.cz
  • Kromě omezení použití, která se vztahují na kabely podle prováděcího standardu HD 516/VDE 0298-300 pro tento PVC kabel H03VV-F, je nutné vzít v úvahu, že světlejší barvy vnějšího pláště, odlišné od černé, snižují odolnost vnějšího pláště proti UV záření, a proto významně omezují použití kabelu pod přímým slunečním zářením

Konstrukce

  • 1. konec: zastříknutá úhlová zástrčka Schuko s dvojitým ochranným kontaktem
  • Druhý konec: odpláštěn v délce 30 mm, s koncovými dutinkami žil
  • Alternativně, na vyžádání: 1. konec se zastříknutou úhlovou zástrčkou Schuko s dvojitým ochranným kontaktem, 2. konec se zastříknutou přímou přístrojovou zásuvkou IEC (viz obrázek)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: napájecí kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Napájecí kabel

Kód značení žil

  • HD 308/VDE 0293-308: 3žilový s ochranným vodičem

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Jmenovité napětí

  • U0: 250 V AC

Zkušební napětí

  • 2000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • 5°C to 60°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Dbejte na bezpečnostní informace dle DIN VDE 0620-1, Zástrčky a zásuvky pro domácnosti a podobné účely – část 1: Všeobecné požadavky, příloha E: "Instalace smějí provádět pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi a praxí v oboru elektrotechniky!"