UNITRONIC® SPIRAL
Spirální kabel s vnějším pláštěm z PUR a celkovým stíněním pro přesný přenos impulzů
UNITRONIC® SPIRAL – stíněný PUR spirální kabel, odolný abrazi, datový a ovládací kabel pro použití při zpracování dat, měření a řídicí technice
- Bezpečný proti elektrickému rušení
- Vnější plášť z PUR
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Celkové stínění eliminuje vysokofrekvenční vlivy a zajištuje exaktní přenos impulzů
- Délky po roztažení až do 4násobku délky spirály v základním stavu
Oblasti použití
- V měřicí, regulační a řídicí technice
- Všude tam, kde jsou potřebné stíněné kabely nejmenších rozměrů
- Pro potřeby elektronického průmyslu
- Manipulační a měřicí zařízení
- Dopravní a přepravní zařízení
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti oděru a řezu
- Velmi vysoká flexibilita
Konstrukce
- Základ: UNITRONIC® LiYD11Y
- Lanko z holých měděných drátů
- Izolace žil na bázi PVC
- Stínění měděným obložením
- Vnější plášť ze směsi polyuretanu (PUR)
- Délky rovných konců:
1. konec = 200 mm,
2. konec = 600 mm - Na vyžádání varianty bez povinného označení LAPP, ale i s jinými délkami základním stavu, délkami vývodů nebo tvary vývodů
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Class-Description: Spiralizovaný kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: Vinutý kabel
-
Kód značení žil
- DIN 47100
-
Špičkové provozní napětí
- 250 V (ne pro silnoproudé účely)
-
Konstrukce vodiče
- Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6
-
Zkušební napětí
- 1200 V
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití:
-5 °C až +50 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
- Na vyžádání varianty bez povinného označení LAPP, ale i s jinými délkami základním stavu, délkami vývodů nebo tvary vývodů