ÖLFLEX® ROBUST FD
Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím
ÖLFLEX® ROBUST FD – připojovací a ovládací kabel bez halogenů, použití v energetickém řetězu, do náročných podmínek prostředí
- Řada "Extended Line" pro dlouhé délky pojezdu nebo velká zrychlení
- Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Výhody
- Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
- Odolný při kontaktu s biooleji a jejich emulzemi, s mnoha různými tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
- Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
- Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
- Vhodný pro čištění párou
- Nízké emise částic při použití v energetickém řetězu
Oblasti použití
- V energetických řetězech nebo pohyblivých součástech strojů
- Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
Vlastnosti výrobku
- V širokém rozsahu odolný proti olejům a chemikáliím
- Odolný proti ozónu, UV záření povětrnostním vlivům dle EN 50396 HD 605 S2
- Odolný proti hydrolýze teplou a horkou vodou
- Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů
- Flexibilní za studena do -40°C
Odkazy na normy / schválení
- Na základě VDE 0250/0285
- Provedení pro čisté prostory na vyžádání
- Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3
Konstrukce
- Lanko z velmi jemných pocínovaných měděných drátů
- Izolace žil z TPE
- Žíly společně stočeny s extrémně krátkými délkami zkrutu
- Ovinutí netkanou textilií
- Odolný plášť z bezhalogenového speciálního TPE, černý (podobný RAL 9005)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- Černé žíly s bílými čísly (VDE 0293-334)
-
Konstrukce vodiče
- Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6
-
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
od 7,5x vnější průměr
(při teplotách < 70 °C)
od 10x vnější průměr
(při teplotách max. 105 °C) - Pevné uložení: 4x vnější průměr
-
Jmenovité napětí
- U0/U: 300/500 V
-
Zkušební napětí
- 4000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Teplotní rozsah
- Pohyblivé použití: -40 °C až +105 °C
Pevné uložení: -50 °C až +105 °C -
Cykly ohybu a parametry použití
- Viz výběrová tabulka A2-1 v příloze našeho online katalogu
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.