Kabely podle standardu INDRAMAT® INK

Certifikovaný kabel pro motory a resolvery/enkodéry

Kabely servomotoru a zpětné kabely podle standardu INDRAMAT®, pro dynamické energetické řetězy, certifikát UL/CSA AWM

  • Servopohony
  • Vnější plášť z PUR
  • V souladu s EMC

Bez halogenů Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Energetický řetěz Rušivé signály UV odolný

CE CSA RU EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Referenční číslo výrobku Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Kabely pro zpětná hlášení, enkodéry a resolvery
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Servokabely
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje rychlejší průběhy pohybů a tím vyšší ekonomickou efektivitu strojů
  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
  • Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám

Oblasti použití

  • Propojovací kabel mezi servoregulátorem
    a enkodérem/resolverem
  • Jako propojovací kabel mezi servoregulátorem a motorem
  • Speciálně v mokré části obráběcích a tvařecich strojů a přepravních linek
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Vlastnosti výrobku

  • Konstruován pro 5 millionů cyklů střídavých ohybů
  • Pro vodorovné dráhy pojezdu do 100 m
  • Odolný proti oděru, řezu a olejům, bez halogenů
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 a CSA FT1

Odkazy na normy / schválení

  • Silové kabely: UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Kabely pro přenos signálů: UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Dle standardu INDRAMAT® INK (použitelný pro konfekcionovaná provedení IKS a IKG)
  • Izolace žil z TPE
  • Více informací naleznete v technickém listu
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Plášť z polyuretanu (PUR), oranžový (RAL 2003)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Údaje viz technický list

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle IEC60228 tř. 6

Minimální poloměr ohybu

  • Napájecí kabely:
    Pevné uložení: 4x vnější průměr
    Pohyblivé použití: 7,5x vnější průměr
  • Kabely pro přenos signálů:
    Pevné uložení: 5x vnější průměr
    Pohyblivé použití: 10x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Napájecí kabely:
    - napájecí žíly: U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - ovládací žíly: 250 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
  • Kabely pro přenos signálů: 300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Zkušební napětí

  • Napájecí kabely:
    Napájecí žíly: 4000 V
    Ovládací žíly: 2000 V
  • Kabely pro přenos signálů: 500 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -30 °C až +80 °C
  • Pevné uložení: -50 °C až +80 °C

Cykly ohybu a parametry použití

  • 5 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Označení výrobků INDRAMAT (IKG, IKS, INK, INS, RKL a RKG) jsou registrované obchodní značky společnosti Bosch Rexroth AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • S kabely pro použití v energetických řetězech by se mělo až do instalace manipulovat pouze na bubnech.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.