Kabely podle standardu LENZE®

Certifikovaný kabel pro motory a resolvery/enkodéry

Kabely servomotoru a zpětné kabely podle standardu LENZE® pro statické nebo dynamické energetické řetězy, certifikát UL/CSA AWM

  • Servopohony
  • Provedení pro pevné uložení nebo pro vysoce flexibilní použití
  • V souladu s EMC

Odolnost proti olejům Rušivé signály

CE CSA RU EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Kabely k motorům pro pevné uložení
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Stíněný enkodérový kabel s PVC pláštěm pro pevné uložení
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Kabely k motorům pro použití v energetických řetězech
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Kabely pro resolvery a enkodéry pro použití v energetických řetězech
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Nízkokapacitní kabely pro napájení motorů
  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady

Oblasti použití

  • Propojovací kabel mezi servoregulátorem
    a enkodérem/resolverem
  • Jako propojovací kabel mezi servoregulátorem a motorem
  • Investiční výstavba
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Odkazy na normy / schválení

  • Kabely pro přenos signálů:
    UL AWM Style 2464 pro pevné uložení,
    UL AWM Style 21165 pro vysoce flexibilní použití,
    CSA AWM I/II A/B
  • Kabely k motorům: UL AWM Style 2570 pro pevné uložení, UL AWM Style 20940 pro vysoce flexibilní použití, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Dle standardu LENZE®
  • Provedení pro pevné uložení:
    vnější plášť z PVC, izolace žil z PP
  • Provedení pro vysoce flexibilní použití: vnéjší plášť z PUR, izolace žil z TPE
  • Více informací naleznete v technickém listu
  • Kabely pro přenos signálů zelené (RAL 6018)
  • Kabely pro motory a servokabely oranžové (RAL 2003)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Kabely pro enkodéry:
    7072508 (pevné uložení):
    BK/YE+BK/GN+BK/RD+BK/BU+BK/WH
    7072517 (pohyblivé použití):
    GN/YE+BU/RD+GY/PK+BK/VI+BN/WH
  • Kabely pro resolvery:
    7072507 (pevné uložení): BK/YE+BK/GN+BK/RD+BK/WH
    7072516 (pohyblivé použití): GN/YE+BU/RD+GY/PK+BN/WH

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    10x vnější průměr
  • Pevné uložení: 7,5x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Kabely pro přenos signálů:
    30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Napájecí kabely:
    Napájecí žíly:
    U0/U 600/1000 V (VDE), 600 V (UL/CSA)
    Ovládací žíly:
    24 V (VDE), 600 V (UL/CSA)

Zkušební napětí

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Označení výrobků LENZE (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL a EYP) jsou registrované obchodní značky společnosti Lenze® AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům. DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • S kabely pro použití v energetických řetězech by se mělo až do instalace manipulovat pouze na bubnech.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.