Kabely podle standardu SIEMENS® 6FX 8PLUS

Certifikovaný kabel pro motory a resolvery/enkodéry

Kabely servomotoru a zpětné kabely podle standardu SIEMENS® 6FX 8PLUS pro dynamické energetické řetězy, certifikát UL/CSA AWM a VDE

  • Servopohony
  • Vnější plášť z PUR
  • V souladu s EMC

UV odolný Rušivé signály Energetický řetěz Odolnost proti olejům Mechanická odolnost Bez halogenů

CE CSA RU VDE audited EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Referenční číslo výrobku Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Kabely pro zpětná hlášení/pro přenos signálů
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Kabely k motorům
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Servokabely
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Umožňuje rychlejší průběhy pohybů a tím vyšší ekonomickou efektivitu strojů
  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
  • Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám

Oblasti použití

  • Propojovací kabel mezi servoregulátorem
    a enkodérem/resolverem
  • Jako propojovací kabel mezi servoregulátorem a motorem
  • V energetických řetězech nebo pohyblivých součástech strojů
  • Pro použití v montážních a osazovacích automatech
  • Speciálně v mokré části obráběcích a tvařecich strojů a přepravních linek
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Vlastnosti výrobku

  • Dynamický výkon v energetických řetězech:
    Zrychlení až 50 m/s2
    Rychlost pojezdu až 5 m/s
    Dráha pojezdu až 100 m
  • Konstruován pro 10 miliónů cyklů střídavých ohybů a vodorovné dráhy pojezdu do 100 m
  • Odolný proti oděru, řezu a olejům, bez halogenů
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 a CSA FT1

Odkazy na normy / schválení

  • Napájecí kabely:
    VDE registrace
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1
  • Kabely pro přenos signálů:
    UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Pro vodorovné dráhy pojezdu do 100 m
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných měděných drátů:
    - u kabelů pro přenos signálů pocínovaných
    - u napájecích kabelů holých
  • Izolace žil z polypropylenu (PP)
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PUR
  • Kabely pro přenos signálů zelené (RAL 6018)
  • Kabely pro motory a servokabely oranžové (RAL 2003)
  • Další informace viz technický list

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Údaje viz technický list

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6

Minimální poloměr ohybu

  • Napájecí kabely:
    Pevné uložení:
    4x vnější průměr
    Pohyblivé použití:
    1,5 mm²–16 mm²: 7,5x vnější průměr
    25 mm²–50 mm²: 10x vnější průměr
    Kabely pro přenos signálů:
    Pevné uložení: 4x vnější průměr
    Pohyblivé použití: 8x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Kabely pro přenos signálů: 30 V AC/DC
  • Napájecí kabely:
    - napájecí žíly:
    U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - ovládací žíly:
    24 V AC/DC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Zkušební napětí

  • Napájecí kabely: 4 kV
  • Kabely pro přenos signálů: 500 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -20 °C až +60 °C
  • Pevné uložení: -50 °C až +80 °C

Cykly ohybu a parametry použití

  • 10 milionů cyklů

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům.
  • S kabely pro použití v energetických řetězech by se mělo až do instalace manipulovat pouze na bubnech.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.