Speciální kabely pro enkodéry a resolvery

Kabely k enkodérům různých systémů pohonů

Zpětné PUR kabely pro enkodéry dle různých OEM standardů ro dynamické použití v energetickém řetězu, certifikát UL/CSA AWM

  • Vhodný pro různé typy enkodérů
  • Vnější plášť z PUR
  • Certifikace AWM pro USA a Kanadu

Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Energetický řetěz Rušivé signály UV odolný

CSA RU EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Barva Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vhodné pro Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 černá 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 černá 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 černá 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 černá 56 102
Vhodné pro ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 zelená 44 95
Vhodné pro KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 zelená 64 100
Vhodné pro Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 zelená 56 120
Vhodné pro B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 zelená 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 zelená 40 80
Vhodné pro FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 zelená 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 zelená 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 zelená 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 zelená 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 zelená 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 zelená 60 121
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Umožňuje rychlejší průběhy pohybů a tím vyšší ekonomickou efektivitu strojů
  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
  • Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám

Oblasti použití

  • Servopohony a servokonfekce
  • V energetických řetězech nebo pohyblivých součástech strojů
  • Investiční výstavba
  • Speciálně v mokré části obráběcích a tvařecich strojů a přepravních linek
  • Montážní a výrobní linky, stroje všeho druhu

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti opotřebení a vrubově houževnatý
  • Odolnost proti olejům
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 a CSA FT1

Odkazy na normy / schválení

  • Informace k UL/CSA AWM Style naleznete v technickém listu
  • UL File No. E63634
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Konstrukce na základě specifikace výrobců pohonů
  • Více informací naleznete v technickém listu
  • Vnější plášť z PUR
  • Barva pláště viz tabulka rozměrů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Všeobecně

  • Další technické informace k výše uvedeným kabelům pro servomotory obdržíte na vyžádání

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Označení výrobků uvedených systémů pohonů (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) jsou registrované obchodní značky a slouží pouze ke srovnávacím účelům. DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • S kabely pro použití v energetických řetězech by se mělo až do instalace manipulovat pouze na bubnech.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.