ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel s certifikací TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listing dle (UL) případně c(UL) pro Severní Ameriku

ÖLFLEX® CHAIN TM CY – připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických řetězech, na seznamu UL a certifikovaný UL/cUL AWM

  • Řada "Core Line" pro střední až velké namáhání v energetických řetězech
  • Vyhovuje mnoha normám dle NEC NFPA 79
  • Bezproblémové použití v kabelových kanálech, průmyslových strojích nebo větrných elektrárnách

Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Odolný proti chladu Odolnost proti olejům Energetický řetěz Rušivé signály UV odolný

CE CSA RU UL C_UL

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S
3 G 1.0 8.4 59,524 122
8718040S
4 G 1.0 9.1 71,429 158
8718050S
5 G 1.0 10 84,821 183
8718070S
7 G 1.0 11.4 139,881 207
8718120S
12 G 1.0 13.9 227,679 341
8718180S
18 G 1.0 16.1 321,429 472
8718250S
25 G 1.0 18.6 336,31 649
8716030S
3 G 1.5 9.2 77,381 170
8716040S
4 G 1.5 10.2 98,214 190
8716050S
5 G 1.5 11 113,095 223
8716070S
7 G 1.5 12.7 145,833 269
8716120S
12 G 1.5 15.4 248,512 463
8716180S
18 G 1.5 18.1 349,702 679
8716250S
25 G 1.5 22.1 465,774 951
8714040S
4 G 2.5 11.4 138,393 269
8714070S
7 G 2.5 15.2 218,75 420
8712040S
4 G 4.0 13.1 229,17 463
8710040S
4 G 6.0 16.1 309,524 574
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vícenormová certifikace nabízí univerzální možnosti použití, snižuje množství typů a šetří náklady
  • Schválení TC-ER a MTW umožňují otevřenou instalaci na kabelových lávkách i použití v průmyslových strojích pouze jedním kabelem
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů a jiným chemickým látkám
  • Ideální pro exportně orientované výrobce strojů a zařízení díky rozsáhlému plnění norem dle severoamerického standardu NEC (National Electrical Code)
  • Při dodržení teplotního rozsahu je kabel vhodný i pro venkovní použití

Oblasti použití

  • V energetických řetězech nebo pohyblivých součástech strojů
  • Pevné, otevřené uložení na kabelovou lávku a mezi ní a stroj dle NEC
  • Průmyslové a obráběcí stroje
  • Výstavba větrných elektráren
  • Lineární roboti, manipulační automaty

Vlastnosti výrobku

  • Zvýšená odolnost proti olejům dle
    UL OIL RES I a UL OIL RES II
  • Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (UV odolný);
    Direct burial (přímé uložení do země dle standardů USA)
  • Odolný proti vodě dle UL 75 °C WET Rating
  • V souladu s EMC

Odkazy na normy / schválení

  • Certifikace USA (UL) a UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certifikace Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 dle NEC článek 501
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC s nylonovým obalem
  • Žíly stočeny ve vrstvách s krátkými délkami zkrutu
  • Ovinutí netkanou textilií
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciálně vyvinutého termoplastického polymeru
  • Barva pláště: černá (podobná RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Černé s bílými čísly

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití: od 10x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),
    WTTC 1000 V

Zkušební napětí

  • 2000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -40°C (-25°C UL TC) až +90°C
    (UL TC, MTW, dle AWM +105 °C)
  • Pohyblivé použití: -25 °C až +90 °C (dle UL MTW)

Cykly ohybu a parametry použití

  • Viz výběrová tabulka A2-1 v příloze našeho online katalogu

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.