ÖLFLEX® CHAIN TM

Vysoce flexibilní ovládací kabel s certifikací TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listing dle (UL) případně c(UL) pro Severní Ameriku

ÖLFLEX® CHAIN TM - připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických řetězech, na seznamu UL a certifikovaný UL/cUL AWM

  • Řada "Core Line" pro střední až velké namáhání v energetických řetězech
  • Vyhovuje mnoha normám dle NEC NFPA 79
  • Bezproblémové použití v kabelových kanálech, průmyslových strojích nebo větrných elektrárnách

Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Odolný proti chladu Odolnost proti olejům Energetický řetěz UV odolný

CE CSA RU UL C_UL

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
8718050
5 G 1.0 9.3 49,11 95
8718070
7 G 1.0 10.7 68,452 125
8718120
12 G 1.0 12.3 117,56 210
8718180
18 G 1.0 15.4 175,595 308
8718250
25 G 1.0 17.8 244,048 414
8716030
3 G 1.5 8.6 43,155 92
8716040
4 G 1.5 9.5 58,036 112
8716050
5 G 1.5 10.3 72,917 134
8716070
7 G 1.5 12 101,19 180
8716120
12 G 1.5 14.7 166,667 311
8716180
18 G 1.5 17.2 260,417 443
8716250
25 G 1.5 20 360,119 621
8714040
4 G 2.5 10.6 96,73 180
8714070
7 G 2.5 14.5 168,155 286
8712040
4 G 4.0 12.4 154,762 295
8710040
4 G 6.0 15.2 230,65 397
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vícenormová certifikace nabízí univerzální možnosti použití, snižuje množství typů a šetří náklady
  • Schválení TC-ER a MTW umožňují otevřenou instalaci na kabelových lávkách i použití v průmyslových strojích pouze jedním kabelem
  • Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů a jiným chemickým látkám
  • Ideální pro exportně orientované výrobce strojů a zařízení díky rozsáhlému plnění norem dle severoamerického standardu NEC (National Electrical Code)
  • Při dodržení teplotního rozsahu je kabel vhodný i pro venkovní použití

Oblasti použití

  • V energetických řetězech nebo pohyblivých součástech strojů
  • Pevné, otevřené uložení na kabelovou lávku a mezi ní a stroj dle NEC
  • Průmyslové a obráběcí stroje
  • Výstavba větrných elektráren
  • Lineární roboti, manipulační automaty

Vlastnosti výrobku

  • Zvýšená odolnost proti olejům dle
    UL OIL RES I a UL OIL RES II
  • Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (UV odolný);
    Direct burial (přímé uložení do země dle standardů USA)
  • Odolný proti vodě dle UL 75 °C WET Rating

Odkazy na normy / schválení

  • Certifikace USA (UL) a UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certifikace Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 podle NEC článek 501
  • Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely energetických řetězech, tabulka T3

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC s nylonovým obalem
  • Žíly stočeny ve vrstvách s krátkými délkami zkrutu
  • Ovinutí netkanou textilií
  • Vnější plášť ze speciálně vyvinutého termoplastického polymeru
  • Barva pláště: černá (podobná RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Kód značení žil

  • Černé s bílými čísly

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití: od 7,5x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),
    1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Zkušební napětí

  • 2000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -40°C (-25°C UL TC) až +90°C
    (UL TC, MTW, dle AWM +105 °C)
  • Pohyblivé použití: -25 °C až +90 °C (dle UL MTW)

Cykly ohybu a parametry použití

  • Viz výběrová tabulka A2-1 v příloze našeho online katalogu

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.