0036320
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
Servokabel; 4G1,5; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.089,20 Kč
(20.178,41 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Kratší stočení žil umožňuje velmi malé poloměry ohybu.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Vnější plášť z PVC splňující požadavky DESINA se zvýšenou odolností proti mazivům na bázi minerálních olejů.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.
Komentáře