Kabely podle standardu SEW®

Stíněný nízkokapacitní servokabel s pláštěm z PVC pro pevné uložení certifikovaný pro Severní Ameriku

Kabely servomotoru dle standardu SEW® pro statické použití, certifikát

  • Servopohony
  • V souladu s EMC

Odolnost proti olejům Rušivé signály

CE RU EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Servokabely
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady
  • Delší instalační trasy díky nízkokapacitní konstrukci kabelu
  • Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím

Oblasti použití

  • Speciálně pro připojení servomotorů SEW
  • Jako propojovací kabel mezi servoregulátorem a motorem
  • Pro pevné uloženi a příležitostně pohyblivé použití
  • Průmyslové a obráběcí stroje
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti olejům
  • Odolny proti plameni podle IEC60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě VDE 0250/0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z TPE
  • Trojice ovládacích žil stíněné hliníkem kašírovanou fólií a obložením z pocínovaných měděných drátů
  • Žíly stočeny s krátkou délkou zkrutu
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC, oranžový (RAL 2003)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Napájecí žíly: černé s potiskem U, VV, WWW a 1 žíla želeno-žlutá
  • Ovládací žíly: černé žíly s číselným potiskem 1, 2 a 3

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Napájecí žíly:
    IEC 750 V, UL 600 V
  • Control cores: IEC 350 V, UL 600 V

Zkušební napětí

  • 2000 V

Ochranný vodič

  • G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -10 °C až +80 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • SEW® je registrovaná ochranná známka společnosti SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.