Kabely podle standardu SIEMENS® 6FX 5008-

Certifikovaný kabel pro motory a resolvery/enkodéry

Kabely servomotoru a zpětné kabely podle standardu SIEMENS® 6FX 5008 pro statické použití, certifikát UL/CSA AWM a VDE

  • Servopohony
  • V souladu s EMC

Rušivé signály Odolnost proti olejům

CE CSA RU VDE EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Referenční číslo výrobku Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Kabely pro přenos signálů
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Kabely k motorům
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Servokabely
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Motor & servo motor cables up to 6 mm²: low capacitance characteristics due to PP insulation
  • Vícenormová certifikace snižuje množství typů a šetří náklady

Oblasti použití

  • Jako propojovací kabel mezi servoregulátorem a motorem
  • Pro pevné uloženi a příležitostně pohyblivé použití
  • Investiční výstavba
  • Průmyslové a obráběcí stroje
  • Tiskařské stroje

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti olejům
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2 a CSA FT1
  • V souladu s EMC

Odkazy na normy / schválení

  • Napájecí kabely:
    VDE registrace
    UL/CSA AWM Style 2570
  • Kabely pro přenos signálů:
    UL/CSA AWM Style 2502
  • UL File No. E63634

Konstrukce

  • Konstrukce podle standardu SIEMENS® 6FX5008
  • Izolace žil: do 6 mm² vč. PP, 10 mm² a větší PVC
  • Žíly a páry společně stočeny
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť ze speciální směsi PVC
  • Kabely pro přenos signálů zelené (RAL 6018)
  • Kabely pro motory a servokabely oranžové (RAL 2003)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    5x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • Signal cables:30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Power cable:- Power cores:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Control cores:30 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Zkušební napětí

  • Napájecí kabely:
    Napájecí žíly: 4000 V
    Ovládací žíly: 2000 V
  • Kabely pro přenos signálů: 500 V

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -20 °C až +80 °C
  • Pohyblivé použití:
    0 °C až +60 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Označení výrobků SIEMENS (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) jsou registrované obchodní značky společnosti SIEMENS AG a slouží pouze ke srovnávacím účelům. DESINA® je registrovaná obchodní značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů.
  • Čísla výrobků se vztahují na originální výrobky LAPP
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.