ÖLFLEX® CHARGE

Nabíjecí kabel podle VDE EVC vhodný ke spiralizaci pro nabíjení elektromobilů

ÖLFLEX® CHARGE: EVC/ VDE-AR-E 2283-5, napájecí a regulační kabel, nabíjecí kabel elektromobilu / napájecího sloupku, bez halogenů, odolný vůči šíření plamene, venkovní, spirálový

  • Certifikát VDE typu EVC
  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Vhodný ke spiralizaci

UV odolný Odolný proti kyselinám Odolnost proti olejům Mechanická odolnost Bez halogenů Dobrá chemická odolnost E-mobility Vhodný pro venkovní použití Odolný proti chladu

CE VDE

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
74880550 3G2,5+1X0,5 10.1 76,8 155
74880558 3G6+1X0,5 13.2 178 330
74880574 5G2,5+1X0,5 12.8 125 260
74880582 5G6+1X0,5 16 293 460
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Proces nabíjení dle IEC 61851-1
  • Nízká toxicita kouřových plynů v případě požáru
  • Vhodný ke spiralizaci, kromě 5G6+1X0,5

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2 a bezhalogenový dle VDE-AR-E 2283-5/ dodatky B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/ dodatek C, EN 60684-2
  • Odolný proti UV záření podle EN ISO 4892-2, 2.4.20 a proti ozónu podle EN 50396, 8.1.3 pro venkovní použití
  • Flexibilní za studena a odolný proti vodě podle AD6 HD 516/VDE 0298-300 VDE-AR-E 2283-5, příloha I
  • Odolný proti kyselinám a louhům podle EN 60811/VDE 0473-811
  • Vysoce odolný proti obvyklým automobilovým chemikáliím podle VDE-AR-E 2283-5, příloha G

Odkazy na normy / schválení

  • Typová registrace <VDE> EVC zkušebnou VDE podle aplikačního pravidla VDE-AR-E 2283-5

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů podle IEC 60228/VDE 0295 třída 5
  • Izolace silových žil ze speciálního bezhalogenového zesítěného elastomeru EVI-2 podle VDE-AR-E 2283-5
  • Izolace ovládací/pilotní žíly (žil): bezhalogenový speciální termoplast EVI-1 podle VDE-AR-E 2283-5
  • Bezhalogenový PUR vnější plášť ze směsi EVM-1 podle VDE-AR-E 2283-5
  • Barva vnějšího pláště oranžová, podobná RAL 2003, jiné barvy na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 5.0 Class-Description: Příslušenství E-Mobility

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství E-Mobility

Kód značení žil

  • Silové žíly: barevné dle HD 308/VDE 0293-308
  • Ovládací/pilotní žíla: červená

Konstrukce vodiče

  • Lanko z jemných drátů podle IEC 60228/VDE 0295 třída 5
  • Měď holá

Minimální poloměr ohybu

  • 10x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • U0/U = 450/750 V AC

Zkušební napětí

  • Na žíle: 2,5 kV AC
  • Na hotovém kabelu: 3 kV AC

Ochranný vodič

  • Vždy s ochranným vodičem (PE), proto je zde označení velkým písmenem "G" jako součást rozměrové zkratky

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +80 °C
  • Maximální povolená teplota vodiče: +90 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.