Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
H1Z2Z2-K, optimized version solar cable
UKCA markedCE markedTÜV certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

H1Z2Z2-K, optimized version

Solární kabel; 1X4; černá; 5.8 mm; Provozní napětí (max.): 1,8kVDC; Směs bez halogenů; Flexibilní; Crush-Resistance test dle: UL854

H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 BK

1023759

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.520,68 Kč

(2.520,68 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Optimalizovaná cena ve srovnání s předchozím produktem LAPP "H1Z2Z2-K" navzdory vylepšení vlastností.
  • Certifikace třetí stranou podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H1Z2Z2-K (podle EN 50618) potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
  • Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
  • Přizpůsobeno zvýšeným požadavkům na požární ochranu v rámci EU díky zlepšeným požárním vlastnostem. Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
  • Lepší mechanická zatížitelnost ve srovnání s předchozím výrobkem LAPP "H1Z2Z2-K", testovaná zkouškou „Impact-Resistance-Test“ dle 854, která se vztahuje k uložení do země.
  • Zesítěné materiály izolace a pláště podporují trvanlivost při vysokých teplotách nebo při vysokém proudovém zatížení, zajišťují vysokou dielektrickou pevnost a vysokou zkratovou teplotu.
  • K dispozici ve třech různých barvách vnějšího pláště, aby vodič DC mohl být identifikován zvenčí.

Použití

  • K nechráněnému připojení solárního modulu a střídače v uzemněných a neuzemněných fotovoltaických zařízeních dle EN 50618.
  • Pro vzájemné propojení solárních modulů.
  • Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití, případně pro volné zavěšení.
  • Lze instalovat do uzavřených instalačních kanálů, pod omítku a do přístrojů.
  • Uložení do země v ochranných trubkách pouze při odvodnění při zamokření.
  • V a na zařízeních s ochrannou izolací třídy ochrany II dle EN 50618.
  • Pro aplikace odolné proti zkratu a zemnímu spojení dle EN 50618 a HD 60364-5-52.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.