ÖLFLEX® SOLAR XLR-E T

Elektronovým paprskem zesíťovaný kabel se dvěma vlákny, oddělitelné – typ EN 50618

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E T – elektronovým paprskem zesítěný solární kabel, bez halogenů, v dvojité verzi odolné vlivům počasí pro odolné použití ve fotovoltaických systémech

  • Optimalizované provedení kabelu – tenké, lehké a odolné
  • Časově úsporná montáž
  • Ideální pro autonomní fotovoltaická zařízení

Solární energie Vhodný pro venkovní použití Bez halogenů Odolný proti chladu UV odolný

CE

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější rozměry, šířka x výška mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Izolace žil: červená / černá
1023701
2 X 2.5 10.3 x 5.0 48 99
1023702
2 X 4 11.1 x 5.4 76,8 134
1023703
2 X 6 12.3 x 6.0 115,2 181
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Lze snadno rozdělit na dvě samostatná vedení
  • Redukovaný vnější průměr umožňuje prostorově úspornou instalaci
  • Odolný proti mechanickému poškození
  • Omezené šíření plamene a tvorba toxických zplodin v případě požáru
  • Přesná kontrola množství při pokládce díky metrovým značkám na plášti kabelu

Oblasti použití

  • Pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným systémovým napětím do 1800 V vůči zemi
  • Ideální pro autonomní fotovoltaická zařízení
  • Pro flexibilní použití nebo jako součást fotovoltaických instalací v budovách
  • Může být uložen v zemi v ochranném potrubí určeném pro uložení do země, bude-li zajištěno bezpečné odvádění vody / zamokření z vnějšího povrchu kabelu a položení potrubí v profesionálně postaveném kabelovém výkopu s nejméně 50 cm zasypané zeminy (70 cm pod silnicí) nad výstražnou páskou nad krycí plastovou deskou nad nejméně 10 cm krycí vrstvy písku nad potrubím položeným na nejméně 10 cm vysoké vrstvě pískového lože
  • Dlouhodobé, trvalé skladování nebo trvalý provoz ve vodě nebo pod vodou není dovoleno

Vlastnosti výrobku

  • Odolný vůči povětrnostním vlivům / UV záření dle EN 50618, příloha E
  • Odolný proti ozónu dle EN 50396
  • Vrubově houževnatý a odolný proti oděru
  • Bez halogenů dle IEC 60754-1 (podíl plynů obsahujících halogenové kyseliny);
    Korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2 (stupeň acidity)

Odkazy na normy / schválení

  • Typová konstrukční certifikace H1Z2Z2-K podle EN 50618

Konstrukce

  • Vodič z jemných pocínovaných měděných drátů
  • Izolace žil z kopolymeru zesítěného elektronovým paprskem
  • Vnější plášť z kopolymeru zesítěného elektronovým paprskem
  • Barva vnějšího pláště černá
  • Žíly paralelně spojeny s dělicí přepážkou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel

Kód značení žil

  • Černá/červená

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Max. povolené provozní napětí: DC 1,8 kV

Zkušební napětí

  • AC 6500 V

Proudová zatížitelnost

  • V souladu s EN 50618, tabulka A.3

Teplotní rozsah

  • -40°C až +120°C max. teplota vodiče na základě EN 60216-1
    Rozsah okolních teplot podle EN 50618: -40 °C až +90 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh 100 m; buben 500, 1000 m
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.