ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Elektronovým paprskem zesítěný solární kabel – oddělitelná dvoulinka

  • Optimalizované provedení kabelu – tenké, lehké a odolné
  • Časově úsporná montáž
  • Ideální pro autonomní fotovoltaická zařízení

Solární energie Vhodný pro venkovní použití Bez halogenů Odolný proti chladu UV odolný

CE

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější rozměry, šířka x výška mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
0023989
2 X 10 14.3 x 7 192 267
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Lze snadno rozdělit na dvě samostatná vedení
  • Redukovaný vnější průměr umožňuje prostorově úspornou instalaci
  • Odolný proti mechanickému poškození
  • Omezené šíření plamene a tvorba toxických zplodin v případě požáru
  • Přesná kontrola množství při pokládce díky metrovým značkám na plášti kabelu

Oblasti použití

  • Ideální pro autonomní fotovoltaická zařízení
  • Pro flexibilní použití nebo jako součást fotovoltaických instalací v budovách

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření dle HD 605/A1
  • Odolný proti ozónu dle EN 50396
  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Vrubově houževnatý a odolný proti oděru
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
    Osvědčená kvalita díky zesítění elektronovým paprskem

Odkazy na normy / schválení

  • Na vyžádání lze dodat i certifikovanou verzi TÜV PV1-F

Konstrukce

  • Vodič z jemných pocínovaných měděných drátů
  • Izolace žil z kopolymeru zesítěného elektronovým paprskem
  • Vnější plášť z kopolymeru zesítěného elektronovým paprskem
  • Barva vnějšího pláště černá
  • Žíly paralelně spojeny s dělicí přepážkou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel

Kód značení žil

  • Černá/červená
  • modrá/
    červená

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: 4x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • AC U0/U: 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max. povolené provozní napětí:
    DC 1,8 kV (vodič-vodič, nezemněný systém)

Zkušební napětí

  • AC 6500 V

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40 °C až +100 °C
    max. teplota vodiče

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh 100 m; buben 500, 1000 m
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.