Prodlužovací a kompenzační vedení, jednopárová

Izolace PVC, silikon, FEP nebo skelná vlákna

Prodlužovací a kompenzační kabely, jednopárová verze – vhodné pro použití při měření teploty a řízení výrobního procesu

  • K dispozici v mnoha konstrukčních provedeních
  • Novinka: termočlánkové kabely typu K
Číslo výrobku Reference/označení výrobku Termočlánek Konstrukce Konstrukce kabelu Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Vnější rozměry, šířka x výška mm Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Prodlužovací, popř. kompenzační vedení 0,22 mm²
0151051 KE 9-022 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0161051
KE 9-022 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0152051
KN 9-022 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0162051
KN 9-022 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0153051
KP 9-022 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0163051
KP 9-022 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0151052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0161052
KE 5-022 L-CY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0152052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0162052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0153052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0163052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4,9 - 31
1161011
KN FEP-SIL NiCr/Ni IEC KCA FEP-SIL 2 x 0.22 3,8 - 22
1161007
K FEP-C-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-C-FEP 2 x 0.22 3 - 22
Termočlánkové kabely typ K 0,5 mm2
1161008
K FEP-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-FEP oválný 2 x 0.5 - 2.4 x 1.5 45
1161009
K GL-GL NiCr/Ni IEC K EGL-EGL oválný 2 x 0.5 - 2.3 x 1.3 45
Prodlužovací, popř. kompenzační vedení 0,5 mm²
0151030 KE 91 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0161030
KE 91 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0152040
KN 91 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0162040
KN 91 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0151040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S oválný 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0161040
KE 41 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S oválný 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0152030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0162030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
Prodlužovací, popř. kompenzační vedení 0,75 mm²
0151035 KE 92 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0161035
KE 92 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0152045
KN 92 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0162045
KN 92 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0151050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S oválný 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0161050
KE 42 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S oválný 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0152035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0162035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
Verze s izolací z PVC 1,5 mm²
0151001 KE 1 L Fe/CuNi DIN LX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0161001
KE 1 L Fe/CuNi IEC JX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0152001 KN 1 L NiCr/Ni DIN KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0162001
KN 1 L NiCr/Ni IEC KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0151010 KE 9 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0161010
KE 9 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0152010 KN 9 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0162010
KN 9 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0154010
KXN 9 L NiCr/Ni DIN KX PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0164010
KXN 9 L NiCr/Ni IEC KX PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0153010
KP 9 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0163010
KP 9 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC kulatý 2 x 1.5 7.1 - 79
0151017 KE 12 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC oválný 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0161017
KE 12 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC oválný 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0152017
KN 12 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC oválný 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0162017
KN 12 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC oválný 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0154011
KE 20 L Fe/CuNi DIN LX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164011
KE 20 L Fe/CuNi IEC JX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154012
KN 20 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164012
KN 20 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154013
KXN 20 L NiCr/Ni DIN KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164013
KXN 20 L NiCr/Ni IEC KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154014
KP 20 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164014
KP 20 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0151011 KE 9 L-S Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0161011
KE 9 L-S Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0152011 KN 9 L-S NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0162011
KN 9 L-S NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0157514
KE 9 L-SY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167514
KE 9 L-SY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157513
KN 9 L-SY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167513
KN 9 L-SY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157515
KP 9 L-SY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167515
KP 9 L-SY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
Verze s izolací ze silikonu 1,5 mm²
0151003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0161003
KE 1 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0152003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0162003
KN 1 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0151022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0161022
KE 15 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0152022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0162022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0153022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0163022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL kulatý 2 x 1.5 7 - 76
0151023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0161023
KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0152023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0162023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0153023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0163023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S kulatý 2 x 1.5 7.8 - 105
0151007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0161007
KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0152007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0162007
KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0153007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0163007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S oválný 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0151019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0161019
KE 13 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0152019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0162019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0153019
KP 13 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0151015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0161015
KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0152015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0162015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0153015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0163015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
1161012
KP 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL oválný 2 x 1.5 - 6.8 x 4.1 82
Verze s izolací ze skelného vlákna 1,5 mm²
0151005 KE 3 L Fe/CuNi DIN LX GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0161005
KE 3 L Fe/CuNi IEC JX GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0152005 KN 3 L NiCr/Ni DIN KCA GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0162005
KN 3 L NiCr/Ni IEC KCA GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0153005
KP 3 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0163005
KP 3 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL oválný 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0151006 KE 4 L-S Fe/CuNi DIN LX GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0161006
KE 4 L-S Fe/CuNi IEC JX GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0152006
KN 4 L-S NiCr/Ni DIN KCA GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0162006
KN 4 L-S NiCr/Ni IEC KCA GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0153006
KP 4 L-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0163006
KP 4 L-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL-S oválný 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Odkazy na normy / schválení

  • Prostorově úsporné a flexibilní
  • Více informací najdete v technické tabulce T8 a v technických listech

Oblasti použití

  • Umožňují měření teploty také v místech, ve kterých není bezkontaktní měření možné nebo smysluplné
  • V oblasti měření teplot nebo řízení výrobních procesů v kombinaci plášťovým termočlánkem. Izolační materiály vybírejte s ohledem na maximální teplotu okolí hlavice termočlánku.
  • Materiály vodičů (slitiny):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    Slitiny vodičů jsou shodné se slitinami termočlánků
  • NiCr/Ni (K, KX, KCA)
    K a KX verze: slitiny vodičů jsou shodné se slitinami termočlánků KCA verze: kompenzační slitiny (u KCA: Fe/CuNi) nejsou shodné se slitinami termočlánků
  • PtRh/Pt (RCB, SCB)
    Kompenzační slitiny (pro RCB, SCB: Cu/CuNi) nejsou shodné se slitinami termočlánků

Odkazy na normy / schválení

  • Barevný kód DIN 43710 Minusový vodič a vnější plášť: Fe/CuNi: modrý NiCr/Ni: zelený PtRh/Pt: bílý Plusový vodič: vždy červený IEC 60 584 Plusový vodič a vnější plášť: Fe/CuNi: černý NiCr/Ni: zelený PtRh/Pt: oranžový Minusový vodič: vždy bílý

Konstrukce

  • Použité zkratky pro popis konstrukce:
    PVC: polyvinylchlorid
    SIL: silikonová pryž
    GL: skelná vlákna
    C: měděný stínicí oplet
    ST: stínění hliníkovou fólií
    S: oplet z ocelových drátů
  • Příklad konstrukce PVC-PVC-S-PVC:
    - PVC izolace žil
    - PVC vnitřní plášť
    - S oplet z ocelových drátů
    - PVC vnější plášť
  • Obrázky s příklady (shora dolů):
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2x1,5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Class-Description: termočlánkový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel pro vyrovnání teploty

Na základě

  • Mezní odchylka podle DIN a IEC souladu s třídou 2

Konstrukce vodiče

  • 1,5 mm²: ca 48 x 0,20 mm
    0,75 mm²: ca 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: ca 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: ca 7 x 0,20 mm

Minimální poloměr ohybu

  • Bez kovového opletu:
    12x vnější průměr
  • S kovovým opletem:
    15x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • (vztahuje se na materiály izolace pláště) PVC: -5 °C až +80 °C Silikon: -25 °C až +180 °C Skelná vlákna: -25 °C až +200 °CE-vlákna: -25 °C až +400 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.