Prodlužovací a kompenzační vedení, vícepárová

PVC izolace – s nebo bez armování z ocelových drátů, popř. stínění fólií

Prodlužovací a kompenzační kabely, vícepárová verze – vhodné pro použití při měření teploty a řízení výrobního procesu

Verze SY - armovaná proti mechanickému namáhání
Verze ST - stíněná proti elektromagnetickému rušení

Číslo výrobku Termočlánek Konstrukce Konstrukce kabelu Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Verze Y bez ocelového opletu
0155001
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0165007
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0156007
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0166007
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0155010
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0165010
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0156010
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0166010
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
Verze SY s ocelovým opletem
0155501
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0165502
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0156502
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0166502
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0157502
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0167502
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0155503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
Verze ST s celkovým statickým stíněním
0158500
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Konstrukce

  • Verze Y:
    - slitina vodičů z jemných drátů
    - izolace žil z PVC
    - žíly stočeny ve vrstvách
    - vnější plášť z PVC
  • Verze SY:
    - konstrukce jako u verze Y
    - navíc pozinkovaný ocelový oplet
    - vnější plášť z PVC
  • Verze ST:
    - konstrukce jako u verze Y
    - žíly stočeny do párů, páry stočeny ve vrstvách
    - stínění hliníkovou fólií + příložný drát
    - vnější plášť z PVC
  • Příklad konstrukce PVC-PVC-S-PVC:
    - PVC izolace žil
    - PVC vnitřní plášť
    - S oplet z ocelových drátů
    - PVC vnější plášť
  • Příklad konstrukce PVC-ST-PVC:
    - PVC izolace žil
    - ST statické stínění fólií
    - PVC vnější plášť
  • Barevný kód DIN 43710 Minusový vodič a vnější plášť: Fe/CuNi: modrý NiCr/Ni: zelený PtRh/Pt: bílý Plusový vodič: vždy červený
    IEC 60 584 Plusový vodič a vnější plášť: Fe/CuNi: černý NiCr/Ni: zelený PtRh/Pt: oranžový Minusový vodič: vždy bílý
  • Prodlužovací kabely jsou označeny písmenem X např. JX (Fe/CuNi)
    Kompenzační kabely jsou označeny písmenem C např. KCA (NiCr/Ni)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Class-Description: termočlánkový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel pro vyrovnání teploty

Kód značení žil

  • Od 4 žil průběžný
    číselný potisk po párech
    (1-1, 2-2, 3-3, 4-4 atd.)

Na základě

  • Mezní odchylka podle DIN a IEC souladu s třídou 2

Konstrukce vodiče

  • 48 x 0,20 mm

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití:
    12,5x vnější průměr
    Typ SY s opletem z ocelových drátů:
    15x vnější průměr
    Typ ST se stíněním fólií:
    15x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • (vztahuje se na materiály izolace pláště)
    Pohyblivé použití: -5°C až +80°C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.