Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
LiFY single core
CE marked

LiFY

Jednožilový vodič; 1X0.75; černá; Cívka; U0/U: 300/500 V; PVC; Pevné uložení

LiFY 1x0,75 BK

4560013S

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.257,61 Kč

(2.257,61 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Lanko z extra jemných drátů (průměr jednotlivého drátu 0,07 mm) umožňuje superflexibilní konstrukci kabelu.
  • Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
  • Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.

Použití

  • Obzvláště vhodný jako měřicí kabel pro použití v mobilních zařízeních.
  • Pro vysoce flexibilní použití.
  • Lze použít v suchých prostorech.
  • Možnost flexibilního použití do -15 °C.